ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネオカラーモップ 柄のみ

ネオカラーモップ 柄のみ C274-008U-MB
  • ネオカラーモップ 柄のみ
  • ネオカラーモップ 柄のみ
通常単価(税別)
1,165円
税込単価
1,282円
通常出荷日:1日目

耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。【特長】・水拭き用・ワックス塗布用モップ。・環境配慮商品。・塩ビ...

詳細を確認

型番:

C274-008U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C274-008U-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
水拭きモップ
本体/オプション
本体
JANコード
4903180338764
トラスココード
214-8625
長さ(mm)
1320
幅(mm)
240
質量(g)
490.000
材質1
柄:スチールパイプ
材質2
甲:再生ポリプロピレン(PP)
タイプ
本体
ホルダー寸法(mm)縦×横
240
特長
水拭き用モップです。フロア,廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
材質(柄)
スチールパイプ
材質(甲・毛)
再生ポリプロピレン(PP)
内容量
1本

商品情報

製品仕様

C274-006U-MBの外観

C274-006U-MBの外観

  • サイズ:幅約170mm、全長約1,320mm
  • 重量:糸なし約470g
  • ※ #6のモップ替糸(別売)をお使いください。
C274-008U-MBの外観

C274-008U-MBの外観

  • サイズ:幅約240mm、全長約1,320mm
  • 重量:糸なし約490g
  • ※ #8のモップ替糸(別売)をお使いください。

共通仕様

  • 材質:ハンドル:スチールパイプφ22(直径約22mm)、ヘッド:PP(再生PP40%)

型番リスト

表示件数
型番
C274-008U-MB

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,165円
( 1,282円 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。
【特長】
・水拭き用・ワックス塗布用モップ。
・環境配慮商品。
・塩ビ不使用。
【用途】
・フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオカラーモップ 柄のみの型番C274-008U-MBのページです。 型番C274-008U-MBに関する仕様情報を記載しております。
ネオカラーモップ 柄のみのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました