17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ヘッド交換式清掃用品 ダストモップ

ヘッド交換式清掃用品 ダストモップ
通常単価(税別)
1,7576,184特別価格
税込単価
1,9336,802特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

ヘッド交換式清掃用品のダストモップ。【特長】・ダスターパッド用ダストモップ(化学モップ)。・Pタイルな...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヘッド交換式清掃用品 ダストモップの詳細

F-M30Sの製品イメージ

F-M30Sの製品イメージ

F-M45Sの製品イメージ

F-M45Sの製品イメージ

F-M60Sの製品イメージ

F-M60Sの製品イメージ

F-M90Sの製品イメージ

F-M90Sの製品イメージ

ヘッド交換式清掃用品 ダストモップの仕様

品番縦×横
(mm)
適合機種質量
(g)
F-M30S250×480F-M30100
F-M45S250×630F-M45140
F-M60S250×790F-M60190
F-M90S250×1,090F-M90280

注意・禁止事項

  • ※ ダストモップを水洗いされる時はダストモップ用洗剤をご使用ください。
  • ※ 静電効果が薄れた場合は静電剤を塗布してください。

化学モップとは

  • 吸着材が施されており、床のチリやホコリをしっかり吸着し、光沢を出す。
  • 工場床や事務所フロア、トイレ、通路、体育館など様々なシーンでの床の清掃に使用されている。

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

JANコード

質量(g)

横(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
F-M30
215-1669
4989999502244
100
480
1個
10
1個
F-M45
215-1677
4989999502251
140.000
630
1個
10
1個
F-M60
215-1685
4989999502268
190.000
790
1個
10
1個
F-M90
215-1693
4989999502275
280.000
1090
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,757
( 1,933 )
1日目
2,597
( 2,857 )
1日目
3,4893,255
( 3,581 )
1日目
6,1845,770
( 6,347 )
2日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式清掃用品のダストモップ。
【特長】
・ダスターパッド用ダストモップ(化学モップ)。
・Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃が可能。
・洗えば何度でも使える再生タイプ。
・材質:毛(レーヨン55%、綿45%)。
・製造国:日本。
・本体(フリーハンドル、ダスターパッド)は別売り。
【用途】
・フロアなどの除じん清掃に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘッド交換式清掃用品 ダストモップのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
床清掃
2
満足度:2.0
コンパクトなので小回りが利きます。 ボリュームがなくモップの本体と床が擦れる感覚が伝わってくるので使い心地はあまりよくあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式清掃用品 ダストモップ
ヘッド交換式清掃用品 ダスターパッド
ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ
ヘッド交換式清掃用品 (HACCP対応)
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
化学モップスペア
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山崎産業テラモトトラスコ中山
通常価格1,757-2,860 -1,080 -2,201 -1,700 -3,450 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプモップモップモップモップモップモップ
モップタイプヘッド交換式ヘッド交換式ヘッド交換式ヘッド交換式モップ化学モップ
その他スペアスペアスペアスペアスペアスペア
詳細タイプダストモップダスターパット----
材質1毛:レーヨン55%、綿45%甲:ポリプロピレン(PP)甲:ポリプロピレン(PP)40%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング