17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ワンタッチ交換式清掃用品 ワックスモップ

ワンタッチ交換式清掃用品 ワックスモップ
  • ワンタッチ交換式清掃用品 ワックスモップ
通常単価(税別)
3,342円~4,370円
税込単価
3,676円~4,807円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワックス塗布や水拭き作業に適しています。【用途】・ワックス塗布用。【材質】・甲:天然木・毛:...

詳細を確認
  • 本体(ヘッド交換式ハンドル)は別売りとなります。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ワンタッチ交換式清掃用品 ワックスモップの詳細

K-WMの製品イメージ

K-WMの製品イメージ

K-WMSの製品イメージ

K-WMSの製品イメージ

製品の使用例

製品の使用例

【K-WM】

  • タイプ:ワックスモップ
  • 質量:330g

【K-WMS】

  • タイプ:スペア
  • 質量:110g
  • ※ 使用後、水又は、ぬるま湯でよくすすぎ、充分に水を切ってよく乾燥させてから保管してください。(洗濯機の使用はさけてください)

K-WMの寸法と各部名称

(単位:mm)

K-WMの寸法図

K-WMの寸法図

NO.部品名材質数量表面処理
(1)アタッチメントPP1ディープブルー
(2)タッピングネジFE4ユニクロメートメッキ
(3)甲天然木1塗装(グレー)
(4)モップ糸ポリエステル1白

K-WMSの寸法と各部名称

(単位:mm)

K-WMSの寸法図

K-WMSの寸法図

NO.部品名材質数量表面処理
(1)モップ糸ポリエステル1白

安全上の注意

  • ※ この製品は各種床のワックス塗布用の清掃用品です。用途以外の使用はしないでください。
  • ※ 他の洗濯物といっしょに洗わないでください。

型番リスト

表示件数
型番

その他

詳細タイプ

トラスココード

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
-
ワックスモップ
215-1804
71
4989999502008
330
1個
1個
スペア
ワックスモップスペア
215-1812
30
4989999502015
110.000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,370円
( 4,807円 )
1日目
3,342円
( 3,676円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
【用途】
・ワックス塗布用。
【材質】
・甲:天然木
・毛:吸水エステル

ご注意

  • 本体(ヘッド交換式ハンドル)は別売りとなります。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ交換式清掃用品 ワックスモップのレビュー
この商品のレビューはありません

モップカテゴリの売れ筋ランキング