ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クイックルワイパー本体(262790)

クイックルワイパー本体(262790) 262790
通常単価(税別)
3,033円
税込単価
3,336円
通常出荷日:1日目

グルグルやわらかヘッドが、シート全面で汚れをたっぷりキャッチする掃除用紙製品"クイックルワイパー"。【...

詳細を確認

型番:

262790
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

262790の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
モップ
本体/オプション
本体
幅(mm)
250
長さ(mm)
1130
JANコード
4901301262790
トラスココード
393-4306
質量(g)
421.000
材質1
パイプ(柄): アルミ、ポリアセタール
材質2
グリップ: ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール
材質3
ヘッドプレート部: ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリエチレン(PE)
材質4
クッション部: 発泡ウレタン●シート:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
材質(プレート)
ABS樹脂,ポリカーボネート,ポリアセタール,ポリエチレン/発泡ウレタン
用途
フローリング床,ビニール床,畳,壁,天井などのお掃除に。
特長
フローリング・ビニール床などの清掃がこれ一つで簡単にできます。ヘッド部が自由自在に動くので,狭い場所や部屋の隅々までしっかり掃除できます。軽いので壁や天井などの高いところの清掃も苦になりません。ミクロ繊維がホコリ・髪の毛をからめとって離しません。
質量(g)
434
材質(柄)
アルミ,ポリアセタール
材質(甲・毛)
ポリエステル,ポリプロピレン(PP)/ポリプロピレン(PP),ポリアセタール
内容量
1本
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

掃除用紙製品"クイックルワイパー"の詳細

掃除用紙製品"クイックルワイパー" パッケージ

掃除用紙製品"クイックルワイパー" パッケージ

掃除用紙製品"クイックルワイパー" セット内容

掃除用紙製品"クイックルワイパー" セット内容

掃除用紙製品"クイックルワイパー"の特長

こんなに使いやすい/こんな場所に

こんなに使いやすい/こんな場所に

製品仕様

  • 品名:住宅用掃除道具
  • 材質(パイプ(柄)):アルミニウム/ポリカーボネート/ポリアセタール
  • 材質(グリップ):ポリプロピレン/スチレン系エラストマー/ポリアセタール/ポリカーボネート
  • 材質(ヘッドプレート部):ABS樹脂/ポリカーボネート/ポリエチレン/ポリアセタール/発泡ウレタン/ポリプロピレン
  • 材質(クッション部):スチレン系エラストマー
  • 全長/総重量:約110cm/約340g(ヘッド部の大きさ:タテ約10×ヨコ約25cm)
  • 原産国:日本製

使用上のご注意

  • ※ 用途外に使わないでください。パイプ(柄)を落とすと破損することがあります。
  • ※ 力をかけすぎると、破損することがあります。
  • ※ グリップやパイプ(柄)をはずす場合は、グリップやパイプにあるボタンをしっかり押したまま引き抜いてください。(押す力が弱いと、接続部分が壊れることがあります。)
  • ※ 汚れた時は水ぶきし、日陰で乾かす。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめた液でふいた後、水ぶきしてください。(アルカリ性や酸性の洗剤はヘッドが変質することがあります。)
  • ※ シートを取り付ける時、差し込み口に指を深く押し込みすぎると、指をはさむ恐れがあります。特に小さなお子様にはご注意ください。
  • ※ 専用シート以外のものを取り付けないでください。
  • ※ 専用シートの用途、使い方、使用上の注意等をよく読んでお使いください。
  • ※ ヘッドのクッション部、シートの差し込み口は、長期間のご使用により劣化し、もろくなります。
  • ※ いたみがひどくなった時は、新しいクイックルワイパー本体へお買い替えください。
  • ※ パッケージおよび同封の説明書は保管しておいてください。

型番リスト

表示件数
型番
262790

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,033円
( 3,336円 )
1日目

詳細情報

基本情報

グルグルやわらかヘッドが、シート全面で汚れをたっぷりキャッチする掃除用紙製品"クイックルワイパー"。
【特長】
・握りやすいラウンドグリップ。
・片手でも使用が容易。
・立てかけても倒れにくいラバーキャップ付き。
・柄を短くして網戸掃除にも使用可能。
【用途】
・室内清掃用。
・フローリング/畳/天井や/掃除機が入りにくいすき間の清掃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックルワイパー本体(262790)の型番262790のページです。 型番262790に関する仕様情報を記載しております。
クイックルワイパー本体(262790)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックルワイパー本体(262790)
ワンタッチ交換式清掃用品 モップ替糸 糸ラーグ
ゾーキンはさんでモップLAL AZ550-N
ヘッド交換式清掃用品 (HACCP対応)
回転モップ(組立連結タイプ)
ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ
メーカー花王トラスコ中山アズマ工業山崎産業アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格3,033円1,027円 -2,453円1,606円 -6,325円 -1,027円 -
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目1日目〜1日目
商品タイプモップモップモップモップモップモップ
モップタイプモップヘッド交換式モップヘッド交換式回転モップヘッド交換式
本体/オプション本体-----
幅(mm)250-----
長さ(mm)1130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました