ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

庭ほうきネオブルロンF

庭ほうきネオブルロンF BR404-000U-MB
通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円
通常出荷日:1日目

屋外清掃用ほうき。【特長】・コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です・毛の硬さはかた...

詳細を確認

型番:

BR404-000U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR404-000U-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
幅×長さ(mm)
250×1220
JANコード
4903180413102
トラスココード
296-7839
質量(g)
285.000
材質1
柄:アルミ
材質2
甲:ポリエチレン(PE)・毛:ポリプロピレン(PP)
タイプ
本体
毛長(cm)
140
特長
ゴミが均一に掃けるフラット型毛先カットタイプです。
材質
柄:アルミ/甲・毛:ポリプロピレン(PP)
内容量
1本
-
-

商品情報

コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群な庭箒

使用イメージ

使用イメージ

PP繊維で耐水性に優れる

PP繊維で耐水性に優れる

種別品番サイズ(mm)重量(g)
FBR404-000U-MB幅約250
全長約1220
約285
  • 毛の長さ 約160mm。
  • 材質 ハンドル:アルミパイプ(φ(直径)約19mm)、甲:PP、毛:PP。

型番リスト

表示件数
型番
BR404-000U-MB

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670円
( 1,837円 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外清掃用ほうき。
【特長】
・コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です
・毛の硬さはかたい
【用途】
・アスファルト、コンクリート・土など、外回りの清掃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

庭ほうきネオブルロンFの型番BR404-000U-MBのページです。 型番BR404-000U-MBに関する仕様情報を記載しております。
庭ほうきネオブルロンFのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
工場の床用
4
満足度:4.0
工場の床を日常的に掃除するのに使っています。次第に毛の部分がバサバサに広がってきますが、飛び出した分を切ながら使用すると...もっと読む
0人が参考にしています。
建物屋外の清掃用に
3
満足度:3.0
プラ毛の物が耐久性が良いだろうと 思い、購入しましたが、思いのほか 毛が太くて固いです。(例えづらいですが ちょっとした...もっと読む
0人が参考にしています。
砂利・鉄屑の掃除
4
満足度:4.0
毛先が綺麗にそろっており、毛質が化繊なので砂利や鉄屑など、重みや形がしっかりしたゴミの除去に最適です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
庭ほうきネオブルロンF
庭ほうきブルロン
庭ほうきブルロンB
工場ほうき
自由ほうきB
自由ほうきハード
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,670円1,455円1,330円3,600円1,266円1,785円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうき長ぼうき長ぼうき自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき
幅×長さ(mm)250×1220220×1245220×1245350×1365330×1300330×1360
JANコード490318041310249031803128874903180312597490318060430249031803101804903180604364
トラスココード296-7839296-7847296-7812370-0836296-7740328-0209
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました