17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

自由ほうきA

通常単価(税別)
925円~2,745円
税込単価
1,018円~3,020円
通常出荷日:1日目

手に良くなじむ木柄の長柄タイプのほうき。【特長】・馬毛を採用し、掃きやすさを向上。・柄が180度曲がる...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

手によくなじむ木柄の長柄タイプのほうき

C2-045U-MB

C2-045U-MB

C2-060U-MB

C2-060U-MB

馬毛を採用し、掃きやすさを向上

馬毛を採用し、掃きやすさを向上

製品仕様

  • 柄が180度曲がる。
  • 毛の長さ(柄直径)は、32:約40mm(約22mm)、45:約45mm(約24mm)、60:約45mm(約24mm)。

  • 柄・甲材質:天然木。
  • 毛:ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレ-ト(PET)10%・馬毛10%。
  • 製造国:日本。

本体

品番幅×長さ
(mm)
​質​量
(g)
C2-032U-MB320×1300540
C2-045U-MB460×1400680
C2-060U-MB630×1400730

スペア

品番​タ​イ​プ幅
(mm)
​質​量
(g)
C2-032U-SP金​具​な​し330115
C2-045U-SP金​具​な​し460155
C2-032U-FS金​具​あ​り330150
C2-045U-FS金​具​あ​り460190
C2-060U-FS金​具​あ​り630275

型番リスト

表示件数

その他

幅×長さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

幅(mm)

タイプ

摘要

毛長(cm)

仕様

材質

内容量

最小発注数量
-
330×1300
本体
4903180315994
000-2097
540.000
柄・甲:天然木
毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
-
本体
天然木
40
-
柄・甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
1本
1個
オプション
-
スペア金具なし
4903180316007
000-2101
115.000
甲:天然木
毛:ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%
330
-
-
-
-
甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
1個
1個
オプション
-
平金具付スペア
4903180323678
359-7555
190.000
甲:天然木
毛:ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%
460
-
-
-
C2-045U-MBのスペア
甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
1個
1個
-
460×1400
本体
4903180313044
000-2119
680.000
柄・甲:天然木
毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
-
本体
天然木
45
-
柄・甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
1本
1個
-
630×1400
本体
4903180338009
370-0879
730.000
柄・甲:天然木
毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
-
本体
天然木
45
-
柄・甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330円
( 1,463円 )
1日目
925円
( 1,018円 )
1日目
1,394円
( 1,533円 )
1日目
1,785円
( 1,964円 )
1日目
2,745円
( 3,020円 )
1日目

詳細情報

基本情報

手に良くなじむ木柄の長柄タイプのほうき。
【特長】
・馬毛を採用し、掃きやすさを向上。
・柄が180度曲がる。
・天然素材使用。
※天然素材を使用しているため、写真と色味が異なる場合があります。
・材質 ハンドル・甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%。
【用途】
・Pタイル・木床・石材・コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自由ほうきA のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
工場内外の清掃
4
満足度:4.0
室内では細かな砂上のごみもしっかり掃除できます。外部ではアスファルトの水溜りの水を取り除くのに使ってます。
1人が参考にしています。
ガレージ兼作業場のコンクリート床掃除用に使用
4
満足度:4.0
ほうきの幅が60cm有り一度に掃除が出来るので便利です。 特に ボール盤 作業や 木工作業後の掃除が楽になりました。
0人が参考にしています。
倉庫の掃除
5
満足度:5.0
倉庫には、外部からの砂ごみなどがどうしても吹き込んでしまいます。 倉庫では、生産した仕掛品や材料が置かれており、倉庫内は...もっと読む
0人が参考にしています。
箒の替え
5
満足度:5.0
使用した感覚は他のメーカーの物と比べても変わら無いです。 金具無しも選べるので次はそちらにしてみたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自由ほうきA
自由ほうきハード
自由ほうきB
自由ほうきC
自由ほうきE45
自由ほうき スペア(金具あり)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業トラスコ中山
通常価格925円-1,785円1,266円877円 -1,521円815円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき自在ぼうき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト