17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

火ばさみ 全長(mm) 450

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

火ばさみ 全長(mm) 450

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBS-45

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミばさみ
全長(mm)
450
JANコード
4964335002015
トラスココード
259-7381
質量(g)
159.000
材質1
スチール
質量(g)
159
特長
トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。
材質
スチール
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト