ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ほうきセット オシャリーナ

通常単価(税別)
3,828円
税込単価
4,211円
通常出荷日:1日目

スリムに収納、ホーキは毛先が広がり隅々まできれいに掃除ができます。【特長】・チリトリとホーキのセット・...

詳細を確認

型番:

CL781-600-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL781-600-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうきセット
幅×奥行×高さ(mm)
324×191×687
JANコード
4904771393858
トラスココード
003-4045
質量(g)
850.000
材質1
チリトリ:本体:ABS樹脂、ハンドル柄:スチール(ビニール接着コーティング)
材質2
ほうき・柄:スチール(ビニール接着コーティング)、甲:ポリエチレン(PE)、毛:ポリエステル
特長
ほうきは毛先が広がり、隅々まできれいに掃除します。
材質(甲・毛)
ポリエチレン(PE)、、ポリエステル
チリトリ
本体:ABS樹脂、ハンドル柄:スチール(ビニール接着コーティング)
ほうき
柄:スチール(ビニール接着コーティング)、
内容量
1セット(ほうき・ちりとり)

商品情報

毛先が広がり隅々まできれいに掃除ができ、スリムに収納ができるオシャリーナ

オシャリーナ

オシャリーナ

厚さが5cmの薄型

厚さが5cmの薄型

品番規格色全長(約)
CL-781-600-5グレー730mm
  • 材質/「チリトリ」本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、グリップ:ポリエチレン、柄:鋼線にビニール接着コーティング。「ホーキ」頭・グリップ:高圧ポリエチレン、ブラシ:ポリエステル、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜。
  • サイズ/ホーキ:幅約225mm、チリトリ使用時(約)W324×D191×H687mm、収納時(約)W324×D50×H760mm。
  • 重量/チリトリ:約650g、ホーキ:約200g。
  • チリトリとホーキのセット。

型番リスト

表示件数
型番
CL781-600-5

内容量

最小発注数量
1セット(ほうき・ちりとり)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,828円
( 4,211円 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムに収納、ホーキは毛先が広がり隅々まできれいに掃除ができます。
【特長】
・チリトリとホーキのセット
・厚みがわずか5cmの薄型なので、家具などのすき間にも収納できる
【用途】
・ご家庭に一つあるととても便利

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ほうきセット オシャリーナの型番CL781-600-5のページです。 型番CL781-600-5に関する仕様情報を記載しております。
ほうきセット オシャリーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ほうきセット オシャリーナ
MMテーブルホーキセット
MMエコライトダストパン
エコBM-2チリトリ
鉄道型水取り
テラモト コートブラシシダ90CM
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,828円838円545円3,630円4,774円9,171円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
商品タイプほうきセットほうきセットちりとりちりとりちりとりほうき
幅×奥行×高さ(mm)324×191×687165×20×217270×330×60285×310×670--
JANコード490477139385849047715087024904771495453490477148627749047712040004904771195803
トラスココード003-4045297-2212297-2409360-9987432-0956817-3327
質量(g)850.000100.000135.000710.0001400.02700.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました