17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

剥離機"シールメイトEX II"

通常単価(税別)
37,593
税込単価
41,352
通常出荷日:1日目

【特長】・自動でシールを台紙から剥離します・コンパクトなボディで持ち運びが簡単です・台紙幅73mmまで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体寸法(幅X奥行X高さ) (mm)
    107×260×170
  • 電源 (V)
    DC15 (ACアダプタ:AC100~240)
  • トラスココード
    390-5578
  • JANコード
    4993191600103
  • 質量(g)
    1600.0
  • シール幅 (mm)
    15~70
  • シール長さ (mm)
    10~150
  • 巻最大収納外径 (mm)
    115
  • 巻メーター数 (m)
    約50
  • 特長
    自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。 トップカバーでシールを保護します。
  • 用途
    食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
  • 消費電力
    ピーク時1.3A(15V)
  • 内容量
    1台

型番:

WW1070000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WW1070000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体寸法(幅X奥行X高さ)(mm)
107×260×170
電源(V)
DC15 (ACアダプタ:AC100~240)
トラスココード
390-5578
JANコード
4993191600103
質量(g)
1600.0
シール幅(mm)
15~70
シール長さ(mm)
10~150
巻最大収納外径(mm)
115
巻メーター数(m)
約50
特長
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。 トップカバーでシールを保護します。
用途
食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
消費電力
ピーク時1.3A(15V)
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WW1070000

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,593
( 41,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動でシールを台紙から剥離します
・コンパクトなボディで持ち運びが簡単です
・台紙幅73mmまで収納可能
・用途に合わせて剥離速度も3段階可変
・ドロップイン方式でシールのセットも簡単
・コンパクトなボディで限られたスペースでの貼り付け作業に
・トップカバーでシールを保護
【用途】
・食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など
・産業系から食品系までコンパクトなボディで さまざまな現場に対応します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剥離機"シールメイトEX II"の型番WW1070000のページです。 型番WW1070000に関する仕様情報を記載しております。
剥離機"シールメイトEX II"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剥離機"シールメイトEX II"
ハンドラベラーインクローラー
エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプ
電動ラベルディスペンサー バッテリー仕様 LD3000-BP
ラベルディスペンサー 幅広ラベル対応モデル
インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤
メーカーサトーサトーELMELMELM山崎産業
通常価格37,5931,645110,742200,000117,78616,667 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目4日目〜
商品タイプその他ラベラーラベラーラベラーラベラーその他
本体寸法(幅X奥行X高さ)(mm)107×260×170-----
電源(V)DC15 (ACアダプタ:AC100~240)-----
トラスココード390-5578278-5871----
JANコード49931916001034993191150011----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング