17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール マルチテモートリール

通常単価(税別)
21,45843,369特別価格
税込単価
23,60447,706特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

コンセント引出しタイプの100V型コードリール。【特長】・ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型。・電...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.8
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 温度センサー
  • 通電ランプ
  • 定格電流(A)
    5
  • コンセント先端仕様 (個数)
    3
  • 仕様1
    AC100V
  • 仕様2
    1次線は6mケーブル付
  • 電線種
    VCTソフトムケーブル
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
TGM-130K27+6VCTソフトムケーブル
2.0×3
2P・15A・125V
接地付
本体:2P接地付×2
二次側:2P接地付×3
125V・5A8.9
TGM-13027+6VCTソフトムケーブル
2.0×2
2P・15A・125V本体:2P×2
二次側:2P×3
8.4
TGM-15047+611.4
TGM-150K47+6VCTソフトムケーブル
2.0×3
2P・15A・125V
接地付
本体:2P接地付×2
二次側:2P接地付×3
11.9
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤:鉄板製
 

【摘要】

型番TGM-130KTGM-130TGM-150TGM-150K
2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ--
コンセント防塵キャップ本体:●
コンセント防雨キャップ二次側:●---
接地端子---

<全機種共通>

  • ドラム空転止め(ブレーキストッパー)
  • 電源パイロットランプ
  • パイロットランプ付トリプルタップ
  • 温度センサー(電線溶解防止機能):手動復帰型

外形図

コードリール マルチテモートリール  外形図

( )内は50mタイプの寸法

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 電線芯数(C)

  • 接地端子

  • 2P・3P兼用プラグ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 電線仕様芯数(C)

  • 電線仕様長さ(m)

  • 電線仕様太さ([[MM2]])

  • コンセント仕様個数

  • コンセント仕様定格

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

電線芯数

(C)

接地端子

2P・3P兼用プラグ

JANコード

トラスココード

材質1

電線仕様芯数(C)

電線仕様長さ(m)

電線仕様太さ([[MM2]])

コンセント仕様個数

コンセント仕様定格

コンセント仕様形状

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
27
2
-
-
4930510208008
106-1828
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
2
27+6
2.0
先端×3、本体×2
2P・15A・125V
[[二相2]]
8.4
1台
1個
27
3
4930510208022
106-1844
-
-
-
-
-
-
単相100V型アース付
8.9
1台
1個
47
2
-
-
4930510208015
106-1836
-
-
-
-
-
-
単相100V型
11.4
1台
1個
47
3
4930510208039
106-1852
-
-
-
-
-
-
単相100V型アース付
11.9
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,458
( 23,604 )
2日目
29,23628,122
( 30,934 )
4日目
33,51330,329
( 33,362 )
1日目
43,36940,151
( 44,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンセント引出しタイプの100V型コードリール。
【特長】
・ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型。
・電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能。(TGM-130K、150Kのみ)
・逆配電機能に加え、本体に2連コンセント付き、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプ。
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長。

ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール マルチテモートリールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
A
1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール マルチテモートリール
コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付
BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器
コードリール コンセットリール
コードリール アッパーリール
コードリール サンタイガーリール
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格21,458-31,95654,99217,477 -13,293 -14,017 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線太さ(mm2)22223.52
コンセント定格(kVA)1.81.81.81.81.81.8
コンセント個数225444
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
よく一緒に購入される商品

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング