17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルマスター2パンチャー P756-2

アングルマスター2パンチャー

通常単価(税別)
236,869円
税込単価
260,556円
通常出荷日:4日目

【特長】・開板の穴あけ加工も可能です。

  • 商品種類
    パンチャー
  • 寸法1 (mm)
    W223
  • 寸法2 (mm)
    L220
  • 寸法3 (mm)
    H216
  • コード長さ (m)
    2.9
  • トラスココード
    455-7492
  • 特長
    余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75XL75Xt6)の加工も楽々とこなします。
  • 質量 (g)
    19000
  • 最大加工能力
    φ20Xt6(SUS304)・φ20Xt10(SS400)
  • 付属品
    六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ

型番:

P756-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P756-2の仕様・寸法情報

商品種類
パンチャー
寸法1(mm)
W223
寸法2(mm)
L220
寸法3(mm)
H216
コード長さ(m)
2.9
トラスココード
455-7492
特長
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75XL75Xt6)の加工も楽々とこなします。
質量(g)
19000
最大加工能力
φ20Xt6(SUS304)・φ20Xt10(SS400)
付属品
六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P756-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236,869円
( 260,556円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開板の穴あけ加工も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルマスター2パンチャーの型番P756-2のページです。 型番P756-2に関する仕様情報を記載しております。
アングルマスター2パンチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルマスター2パンチャー
アングルマスター2カッター
アングルマスター2ノッチャー
アングルマスター2ベンダー
アングルマスターII
アングルコンポアングルノッチャー
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格236,869円333,352円384,757円317,535円790,460円269,967円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品種類パンチャーカッターノッチャーアングルベンダー本体アングルノッチャー
寸法1(mm)W223W223W230W320W336W180
寸法2(mm)L220L220L260L505L430L245
寸法3(mm)H216H214H217H255H725H215
コード長さ(m)2.92.92.92.92.92.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました