17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルマスター2カッター C756-2

アングルマスター2カッター

通常単価(税別)
333,352円
税込単価
366,687円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。・安...

詳細を確認
  • 商品種類
    カッター
  • 寸法1 (mm)
    W223
  • 寸法2 (mm)
    L220
  • 寸法3 (mm)
    H214
  • コード長さ (m)
    2.9
  • トラスココード
    455-7476
  • 特長
    余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75XL75Xt6)の加工も楽々とこなします。
  • 質量 (g)
    22000
  • 最大加工能力
    L75X75Xt6(SUS304・SS400)
  • 付属品
    六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ

型番:

C756-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C756-2の仕様・寸法情報

商品種類
カッター
寸法1(mm)
W223
寸法2(mm)
L220
寸法3(mm)
H214
コード長さ(m)
2.9
トラスココード
455-7476
特長
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75XL75Xt6)の加工も楽々とこなします。
質量(g)
22000
最大加工能力
L75X75Xt6(SUS304・SS400)
付属品
六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C756-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333,352円
( 366,687円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。
・安全ガード(刃物両端部)付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルマスター2カッターの型番C756-2のページです。 型番C756-2に関する仕様情報を記載しております。
アングルマスター2カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルマスター2カッター
アングルマスター2パンチャー
アングルマスター2ノッチャー
アングルマスター2ベンダー
アングルマスターII
アングルコンポアングルノッチャー
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格333,352円236,869円384,757円317,535円790,460円269,967円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品種類カッターパンチャーノッチャーアングルベンダー本体アングルノッチャー
寸法1(mm)W223W223W230W320W336W180
寸法2(mm)L220L220L260L505L430L245
寸法3(mm)H214H216H217H255H725H215
コード長さ(m)2.92.92.92.92.92.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました