ツール用品技術窓口

アングルマスターII IS-756LM-2

アングルマスターII

通常単価(税別)
790,460円
税込単価
869,506円
通常出荷日:4日目

【特長】・余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 消費電力 (W)
    1400
  • 最大加圧 (KN(t))
    275(28)
  • 寸法1 (mm)
    W336
  • 寸法2 (mm)
    L430
  • 寸法3 (mm)
    H725
  • コード長さ (m)
    2.9
  • 商品電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • トラスココード
    455-7484
  • 特長
    余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75XL75Xt6)の加工も楽々とこなします。
  • 質量 (g)
    100000
  • 主軸ストローク長 (mm)
    0~45(無断階調整可能)
  • 付属品
    六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

IS-756LM-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IS-756LM-2の仕様・寸法情報

商品種類
本体
消費電力(W)
1400
最大加圧(KN(t))
275(28)
寸法1(mm)
W336
寸法2(mm)
L430
寸法3(mm)
H725
コード長さ(m)
2.9
商品電源(V)
AC100(50/60Hz)
トラスココード
455-7484
特長
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75XL75Xt6)の加工も楽々とこなします。
質量(g)
100000
主軸ストローク長(mm)
0~45(無断階調整可能)
付属品
六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IS-756LM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790,460円
( 869,506円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします
・アタッチメント交換で8種類の加工が可能です
・高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています
・最大加圧力28トン。ステンレスのアングル材も楽々加工
・各部防音処理等により、大幅な作動音カットが実現しました
・新設計の刃物を採用し、バリが出にくい高精度な加工が可能です
・操作はフットスイッチを踏むだけ。アタッチメントはワンタッチ交換

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルマスターIIの型番IS-756LM-2のページです。 型番IS-756LM-2に関する仕様情報を記載しております。
アングルマスターIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルマスターII
アングルマスター2カッター
アングルマスター2パンチャー
アングルマスター2ノッチャー
アングルマスター2ベンダー
アングルコンポアングルノッチャー
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格790,460円333,352円236,869円384,757円317,535円269,967円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品種類本体カッターパンチャーノッチャーアングルベンダーアングルノッチャー
消費電力(W)1400-----
最大加圧(KN(t))275(28)-----
寸法1(mm)W336W223W223W230W320W180
寸法2(mm)L430L220L220L260L505L245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました