17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクモーター NK-261

トルクモーター

通常単価(税別)
77,509円
税込単価
85,260円
通常出荷日:6日目

【特長】・トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~27000
  • 付属品
    無
  • 寸法 (mm)
    28.4×97
  • 最大トルク (cN・m)
    4.6
  • トラスココード
    463-0742
  • 消費電力(W)
    72
  • 質量(g)
    146
  • 仕様
    適合コントロールユニット:NE129;コード長:1.5m(別売)

型番:

NK-261
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NK-261の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
無負荷回転数(min-1)
1000~27000
付属品
無
寸法(mm)
28.4×97
最大トルク(cN・m)
4.6
トラスココード
463-0742
消費電力(W)
72
質量(g)
146
仕様
適合コントロールユニット:NE129;コード長:1.5m(別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NK-261
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,509円
( 85,260円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクモーターの型番NK-261のページです。 型番NK-261に関する仕様情報を記載しております。
トルクモーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクモーター
イーマックスエボリューション スタンダードモータ
イーマックスエボリューション標準セット
イーマックスエボリューショントルクセット
50°アングル アタッチメント KC-300
イーマックスエボリューション トルクモータ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格77,509円51,701円126,450円129,957円36,429円57,334円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連品関連品セットセット本体関連品
無負荷回転数(min-1)1000~270001000~400001000~400001000~250001000~260001000~25000
付属品無無有有有無
寸法(mm)28.4×9724.5×97--61.928.4×108
最大トルク(cN・m)4.64.34.34.8-4.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました