ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピカイチ プロ用配管工具セット

ピカイチ プロ用配管工具セット PK-H1
通常単価(税別)
47,404
税込単価
52,144
通常出荷日:4日目

あらゆる配管作業に適したプロ用のセット。【特長】・工具内容は、市場のトップメーカーで品揃え。・24点セ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

PK-H1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PK-H1の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
24
外寸(mm)
576×256×185
カラー
ブラック
JANコード
4989999111491
トラスココード
365-5831
質量(g)
9300.0
材質1
ツールケース:ポリプロピレン(PP)再生材50%
重量(kg)
9.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PK-H1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,404
( 52,144 )
4日目

詳細情報

基本情報

あらゆる配管作業に適したプロ用のセット。
【特長】
・工具内容は、市場のトップメーカーで品揃え。
・24点セット。
【用途】
・特に水回りの配管工事に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

ピカイチ プロ用配管工具セットの仕様

外観

外観

セット内容

セット内容

・ 製造国:日本

品番ケース寸法(mm)
間口×奥行×高さ
セット内容
(点)
質量
(kg/セット)
PK-H1576×256×185249.2

セット内容

ブランド名商品名品番
TRUSCOツールボックスTFP-530
MCCアルミパイプレンチ300mmPW-AL30
スーパーツールスーパーラチェット式ワイドモンキー0~36mmMWR36
スーパーツール早送りワイドモータレンチ0~80mmMFW280S
エビ印強力型プライヤー250mmP250
エビ印ハイブリッドポンププライヤー225mmUU4150
メリー印塩ビパイプカッターPIP-19
TRUSCOネジザウルス(R)GTTPZ-58
OH工業石刃ハンマー1.3kgSH-13
モクバ印チス22mm×240mmA3-22
ベッセルスーパークッションドライバー(+)1×75700-1-75
ベッセルスーパークッションドライバー(+)2×100700-2-100
ベッセルスーパークッションドライバー(+)3×150700-3-150
ベッセルスーパークッションドライバー(-)5.5×75700-5.5-75
ベッセルスーパークッションドライバー(-)6×100700-6-100
ベッセルスーパークッションドライバー(-)8×150700-8-150
KSKプラマーソーマルチ型PRM18
オルファハイパーAL型(オートロック)193B
TRUSCOチューブカッター4~28mmGFC-111N
TRUSCOパイプリーマー4~38mmGFR-214
TRUSCO追い番目盛コンベックス19幅TRC-1955OB
TRUSCOアルミレベル300mmLAH-300
TRUSCO木柄3行ブラシ硬鋼線TB-5001
TRUSCO木柄真鍮ブラシ4行TB-5008-10

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカイチ プロ用配管工具セットの型番PK-H1のページです。 型番PK-H1に関する仕様情報を記載しております。
ピカイチ プロ用配管工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカイチ プロ用配管工具セット
ピカイチ 産業用機械工具セット(差込角12.7mm)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
電設工具セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山スーパーツールスーパーツールスーパーツールトラスコ中山
通常価格47,40476,09759,50242,31851,27044,527
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)244963475319
外寸(mm)576×256×185360×230×280W470×D220×H345W470×D220×H300W470×D220×H345420×231×220
カラーブラックシルバーブラックブラックブラックブラック
JANコード49899991114914989999111507----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング