17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸銅ハンマー用木柄(くさび付)

伸銅ハンマー用木柄(くさび付)

通常単価(税別)
815円~1,105円
税込単価
897円~1,216円
通常出荷日:1日目~4日目

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用した柄。【特長】・付属品:楔2個。・生産国:中国。

  • パーツ
    柄
  • 柄材質
    ヒッコリー
  • 材質1
    ヒッコリー
  • 商品タイプ
    ハンマー用木柄
  • 付属品
    くさび:2個

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

伸銅ハンマー用木柄 楔付の詳細

伸銅ハンマー用木柄 楔付 商品イメージ

伸銅ハンマー用木柄 楔付 商品イメージ

伸銅ハンマー用木柄 楔付の仕様

ATFH-05K

  • 適合ハンマー呼称:#1/2ポンド
  • 適合ハンマー呼称:250g
  • 適合機種:ATFH-05
  • 頭部幅:17.5mm
  • 全長:257mm
  • 頭部高さ:11.5mm
  • 材質:ヒッコリー
  • 質量/質量単位:97g

ATFH-10K

  • 適合ハンマー呼称:#1ポンド
  • 適合ハンマー呼称:450g
  • 適合機種:ATFH-10
  • 頭部幅:22.0mm
  • 全長:270mm
  • 頭部高さ:14.0mm
  • 材質:ヒッコリー
  • 質量/質量単位:133g

ATFH-15K

  • 適合ハンマー呼称:#1 1/2ポンド
  • 適合ハンマー呼称:650g
  • 適合機種:ATFH-15
  • 頭部幅:22.0mm
  • 全長:275mm
  • 頭部高さ:14.0mm
  • 材質:ヒッコリー
  • 質量/質量単位:143g

ATFH-20K

  • 適合ハンマー呼称:#2ポンド
  • 適合ハンマー呼称:900g
  • 適合機種:ATFH-20
  • 頭部幅:25.5mm
  • 全長:282mm
  • 頭部高さ:16.0mm
  • 材質:ヒッコリー
  • 質量/質量単位:181g

ATFH-30K

  • 適合ハンマー呼称:#3ポンド
  • 適合ハンマー呼称:1,300g
  • 適合機種:ATFH-30
  • 頭部幅:25.5mm
  • 全長:288mm
  • 頭部高さ:16.0mm
  • 材質:ヒッコリー
  • 質量/質量単位:208g

伸銅ハンマー用木柄 楔付の寸法例

 

(単位:mm)

 

ATFH-05K 寸法図

ATFH-05K 寸法図

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 適合ハンマー呼称(ポンド)

  • 適合ハンマー呼称(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合ハンマー呼称(ポンド)

適合ハンマー呼称(g)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
257
#1/2
250
4989999250749
288-9811
97.000
1個
270
#1
450
4989999250756
288-9820
133.000
1個
275
#1 1/2
650
4989999250763
288-9838
143.000
1個
282
#2
900
4989999250770
288-9846
181.000
1個
288
#3
1300
4989999250787
288-9854
208.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815円
( 897円 )
1日目
841円
( 925円 )
4日目
1,021円
( 1,123円 )
1日目
1,079円
( 1,187円 )
4日目
1,105円
( 1,216円 )
1日目

詳細情報

基本情報

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用した柄。
【特長】
・付属品:楔2個。
・生産国:中国。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸銅ハンマー用木柄(くさび付)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
銅ハンマー作成
4
満足度:4.0
旋盤にて銅製ハンマーを作成する為購入しました。 銅製ハンマーを購入するよりも安価で必要なサイズを作成する事が出来こちので...もっと読む
0人が参考にしています。
片手ハンマー用
5
満足度:5.0
とても良い商品でした。 強いて言えば、商品の選択が大変です。 各部の寸法が記されていればマッチング性が楽にできると思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸銅ハンマー用木柄(くさび付)
板金ハンマー用木柄(くさび付)
くぎ抜きハンマー用木柄(くさび付)
ケレンハンマー用木柄(くさび付)
カストリハンマー用木柄(くさび付)
伸銅ハンマー(木柄)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格815円-1,433円815円 -872円912円4,840円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目1日目〜
パーツ柄柄柄柄柄-
柄材質ヒッコリーヒッコリーヒッコリーヒッコリーヒッコリーヒッコリー
材質1ヒッコリーヒッコリーヒッコリー--頭部:伸銅
商品タイプハンマー用木柄ハンマー用木柄ハンマー用木柄ハンマー用木柄ハンマー用木柄-
付属品くさび:2個くさび:1個くさび:2個くさび:2個くさび:1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト