17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接用ケレンハンマー TKEH-300

溶接用ケレンハンマー

通常単価(税別)
1,542円
税込単価
1,696円
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを...

詳細を確認

型番:

TKEH-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TKEH-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用ハンマー
頭部(長さ)(mm)
142
全長(mm)
301
頭部材質
炭素鋼
柄材質
ヒッコリー
呼称
3/4ポンド
刃幅
19.5
トラスココード
232-7244
質量(g)
438
呼称(ポンド)
3/4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKEH-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542円
( 1,696円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
【用途】
・溶接のスラグ・スパッタ取りに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用ケレンハンマーの型番TKEH-300のページです。 型番TKEH-300に関する仕様情報を記載しております。
溶接用ケレンハンマーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接のスラグ取り
5
満足度:5.0
低圧の溶接機で細い溶棒を使っていて溶接スラグ、カスが沢山出るので本当に溶接できているか心配で始終スラグを叩いて取っていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ケレンハンマー
ケレンハンマー
溶接用カストリハンマー
ショックレスハンマー
マイクロ両口ハンマー
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
メーカートラスコ中山オーエッチ工業トラスコ中山シグネットANEXANEX
通常価格1,542円1,741円1,973円3,181円921円1,202円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ溶接用ハンマー溶接用ハンマー溶接用ハンマーショックレスハンマー両口ハンマー両口ハンマー
頭部(長さ)(mm)142140147.51005656
全長(mm)301290295310180180
頭部材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼その他炭素銅炭素銅 / ナイロン / 真鍮
柄材質ヒッコリー樫ヒッコリーその他ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました