17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手カケヤ G30400

手カケヤ

通常単価(税別)
2,609円
税込単価
2,870円
通常出荷日:1日目

【特長】・厳選された国産樫材を使用しています。【用途】・杭打ち、解体作業

  • 商品タイプ
    カケヤ
  • 頭部(径) (mm)
    75
  • 頭部(長さ) (mm)
    150
  • 全長 (mm)
    330
  • 頭部材質
    その他
  • 柄材質
    樫
  • 呼称
    75
  • トラスココード
    411-5643
  • JANコード
    4983042158402
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    頭部:国産樫
  • 材質2
    柄:国産樫
  • 頭径(mm)
    75×75
  • 質量 (g)
    980
  • 頭部材質
    樫

型番:

G30400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G30400の仕様・寸法情報

商品タイプ
カケヤ
頭部(径)(mm)
75
頭部(長さ)(mm)
150
全長(mm)
330
頭部材質
その他
柄材質
樫
呼称
75
トラスココード
411-5643
JANコード
4983042158402
質量(g)
1000.0
材質1
頭部:国産樫
材質2
柄:国産樫
頭径(mm)
75×75
質量(g)
980
頭部材質
樫
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G30400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,609円
( 2,870円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された国産樫材を使用しています。
【用途】
・杭打ち、解体作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手カケヤの型番G30400のページです。 型番G30400に関する仕様情報を記載しております。
手カケヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手カケヤ
マイクロ・コンビハンマー
OH ラバー&プラハンマー#1
樹脂ヘッドソフトハンマー No.70
プラスチックハンマー・コンビハンマー
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
メーカートンボ工業ANEXオーエッチ工業ベッセルKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格2,609円893円1,493円2,019円3,764円15,619円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目3日目2日目
商品タイプカケヤ両口ハンマーゴムハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)ソフトハンマー(樹脂ヘッド)両口ハンマー
頭部(径)(mm)751232253265
頭部(長さ)(mm)1505611282112130
全長(mm)330180310280310355
頭部材質その他炭素銅 / ナイロン樹脂 / その他塩化ビニール樹脂炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました