17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ライトン銅ハンマー
オーエッチ工業
ゴムハンマー(BHAG-15)
TONE
白ゴムハンマー
オーエッチ工業

ライトン 白ゴムハンマー

通常単価(税別)
2,0513,705
税込単価
2,2564,076
通常出荷日:1日目

【特長】・折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。・木柄と同じ重量バランスを実現しました。・吸...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用途:木製品など比較的ソフトな製品の組立 レベル出し
  • 使用温度:-10℃~50℃
  • 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
  • ヘッド硬度:HDD 15°

規格表

ライトン 白ゴムハンマー 規格表01

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 呼称(ポンド)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(ポンド)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
64
104
300
#1 1/2
4963360216220
406-2337
700
1 1/2
0.7
10
1個
57
96
300
#1
4963360121616
406-2345
550
1
0.55
10
1個
46
79
280
#1/2
4963360216206
406-2353
320
1/2
0.32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,705
( 4,076 )
1日目
3,054
( 3,359 )
1日目
2,051
( 2,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。
・木柄と同じ重量バランスを実現しました。
・吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。
・ガタや折れが少なく安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトン 白ゴムハンマーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品組み立て作業時に
4
満足度:4.0
書庫やロッカーを製造していますが、扉の開閉部分の組み立て作業で、硬い部分の組み立てに、このゴムハンマー(GHW-SLT)...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトン 白ゴムハンマー
ライトン真鍮ハンマー
ライトン軟鉄ハンマー
パートIIライトンソフトハンマー
ライトンクロスペンハンマー
白ゴムハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,051-6,218 -6,240 -2,870 -3,248 -1,841 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプゴムハンマー銅ハンマー片手ハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)石頭ハンマー・溶接用ハンマーゴムハンマー
頭部材質樹脂真鍮機械構造用炭素鋼S25C塩化ビニール / その他機械構造用炭素鋼S53C樹脂
柄材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP) / 軟質塩化ビニール(PVC)ポリプロピレン(PP)
材質1頭部:天然ゴム、合成ゴム--頭部:鋳鉄-頭部:天然ゴム、合成ゴム
材質3グリップ:軟質塩化ビニール(PVC)柄:軟質塩化ビニール(PVC)グリップ:軟質塩化ビニール(PVC)ハンドル:ポリプロピレングリップ:軟質塩化ビニール(PVC)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング