17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工レンチハンマー 01365
  • 1363
  • 1364

電工レンチハンマー

通常単価(税別)
4,368円
税込単価
4,805円
通常出荷日:6日目

【特長】・電気・配線工事におすすめ・柄尻レースウェイ対応17mm深穴ソケット付・シャフト部は貫通型で深...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    290
  • JANコード
    4962819013656
  • トラスココード
    853-4466
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    頭部:SC材

型番:

01365
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01365の仕様・寸法情報

全長(mm)
290
JANコード
4962819013656
トラスココード
853-4466
質量(g)
440.000
材質1
頭部:SC材
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
01365
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,368円
( 4,805円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気・配線工事におすすめ
・柄尻レースウェイ対応17mm深穴ソケット付
・シャフト部は貫通型で深さ270mmまで締め付け可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工レンチハンマーの型番01365のページです。 型番01365に関する仕様情報を記載しております。
電工レンチハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工レンチハンマー
プラスチック手カケヤ
DOGYU 両口トンカチ
DOGYU DIYクサビ 農耕用小
DOGYU DIYクサビ 農耕用中
DOGYU DIYクサビ 農耕用大
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格4,368円4,368円3,356円681円833円780円
通常出荷日6日目2日目5日目2日目2日目2日目
全長(mm)290450----
JANコード496281901365649628190164594962819001202496281900448749628190044944962819004500
トラスココード853-4466853-4585270-6727853-4611853-4612853-4613
質量(g)440.0001050.000460.00025.00040.00060.000
材質1頭部:SC材木柄部:樫材シャフト:木柄本体:SC材本体:SC材本体:SC材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました