17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングステンレスニッパ LS-01

ロングステンレスニッパ

通常単価(税別)
3,364円
税込単価
3,700円
通常出荷日:4日目

さびにくいステンレス製ニッパ。【特長】・素材はさびにくいステンレス鋼・持ち手部分は手になじみやすいエラ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    ステンレス鋼
  • グリップ種類
    エラストマー樹脂
  • トラスココード
    381-9388
  • 切断能力(mm)樹脂
    ○
  • 全長 (mm)
    166
  • 重量 (g)
    95
  • ばね材質
    プラスチック
  • 金針切断能力 (mm)
    1.5
  • 刃表面形状
    フラット刃

型番:

LS-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ロングステンレスニッパの仕様

ロングステンレスニッパ イメージ

ロングステンレスニッパ イメージ

ステンレスシリーズでは最も大きいニッパ。大きいながらも重量は同サイズの鍛造品に比べ軽量。

  • 連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性当メーカー比約10倍)。
  • ガタが出にくい精密ねじ止め。
  • ※ 調整ねじではありません。
品番呼び寸法
(mm)
重量
(g)
LS-0116595

LS-01の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
本体材質
ステンレス鋼
グリップ種類
エラストマー樹脂
トラスココード
381-9388
切断能力(mm)樹脂
○
全長(mm)
166
重量(g)
95
ばね材質
プラスチック
金針切断能力(mm)
1.5
刃表面形状
フラット刃
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-01
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,364円
( 3,700円 )
4日目

詳細情報

基本情報

さびにくいステンレス製ニッパ。
【特長】
・素材はさびにくいステンレス鋼
・持ち手部分は手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ
・燃やしても環境を汚染しない
・耐久性に優れたプラスチック製バネ付
・ステンレスシリーズでは大きいニッパ。大きいならがも重量は同サイズの鍛造品に比べ軽量です
・ガタが出にくい精密ねじ止め(調整ねじではありません)
【用途】
・水気のある場面に最適
・アウトドアや釣り等に最適
・線材およびプラスチック切断に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングステンレスニッパの型番LS-01のページです。 型番LS-01に関する仕様情報を記載しております。
ロングステンレスニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングステンレスニッパ
倍力ニッパ DPP-165
(メリー印)コンパウンドニッパ
ステンレスニッパ 60H-150
(メリー印)スタンダードニッパ
ニッパ PC4
メーカースリーピークス技研KTC(京都機械工具)室本鉄工フジ矢室本鉄工室本鉄工
通常価格3,364円4,798円4,978円3,792円2,685円3,632円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法175165160150125125
銅線切断能力(mm)2.62.32.61.21.21.6
ばねありなしありなしなしあり
本体材質ステンレス鋼炭素工具鋼炭素鋼ステンレス鋼(SUS420J2)炭素鋼炭素鋼
グリップ種類エラストマー樹脂樹脂ポリ塩化ビニール樹脂ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました