17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬 センタードリル A形 強ねじれ 60゜ ALDコーティング

通常単価(税別)
6,88035,114特別価格
税込単価
7,56838,625特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・センタードリルも超硬化の時代。・各種加工に対応した超硬素材の靭性向上と、形状の最適化により折...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

刃長

(mm)

JIS

最小発注数量
1
35
3
1.3
-
1個
2
40
5
2.6
JISA
1個
2.5
45
6
3.2
-
1個
3
50
8
3.9
-
1個
4
56
10
5.2
JISA
1個
5
63
12
6.4
-
1個
6
71
16
7.7
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,880
( 7,568 )
5日目
7,604
( 8,364 )
5日目
7,978
( 8,776 )
5日目
9,906
( 10,897 )
5日目
17,56317,036
( 18,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,065
( 19,872 )
1日目
35,114
( 38,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタードリルも超硬化の時代。
・各種加工に対応した超硬素材の靭性向上と、形状の最適化により折損の問題が激減。
・高速化と、長寿命化が可能になる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬 センタードリル A形 強ねじれ 60゜ ALDコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬 センタードリル A形 強ねじれ 60゜ ALDコーティング
超硬 センタードリル A形 強ねじれ 90゜ ALDコーティング
超硬 HGセンタードリル A形 60゜ ALDコーティング
超硬 センタードリル A形 60゜ CD-CB
超硬 センタードリル B形 ALDコーティング
超硬 HGセンタードリル A形 60゜
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格6,880-9,934 -4,682 -5,793 -8,741 -3,574 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
片刃・両刃両刃両刃片刃両刃両刃片刃
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング