17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

超硬 SPセンター 90゜ ALDコーティング

通常単価(税別)
4,34850,263
税込単価
4,78355,289
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度と寿命・信頼性。・先端形状に特徴のあるSPセンターだから可能になったセンタリングツール...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

片刃・両刃

トラスココード

図番

最小面取径d

(mm)

最大面取径d1

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
0.1
40
3
片刃
421-0841
3
0.1
0.4
1.2
1個
0.2
40
3
片刃
421-0867
3
0.2
0.6
1.8
1個
0.3
40
3
片刃
421-0891
3
0.3
0.9
2.7
1個
0.4
40
3
片刃
421-0930
3
0.4
1.2
3.6
1個
0.5
40
3
片刃
-
3
0.5
2
6
1個
1
35
3
両刃
277-8297
1
1
-
-
1個
1
40
3
片刃
-
2
1
-
-
1個
1.5
40
4
両刃
277-8301
1
1.5
-
-
1個
2
50
6
両刃
277-8319
1
2
-
-
1個
2.5
60
8
両刃
277-8327
1
2.5
-
-
1個
3
70
10
両刃
277-8335
1
3
-
-
1個
4
80
12
両刃
277-8343
1
4
-
-
1個
5
100
16
両刃
277-8351
1
5
-
-
1個
6
120
20
両刃
304-2511
1
6
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,198
( 11,218 )
1日目
6,815
( 7,497 )
1日目
5,901
( 6,491 )
1日目
6,555
( 7,211 )
1日目
5,202
( 5,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,778
( 6,356 )
1日目
4,348
( 4,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,892
( 6,481 )
1日目
9,830
( 10,813 )
5日目
13,109
( 14,420 )
5日目
18,063
( 19,869 )
1日目
21,489
( 23,638 )
1日目
31,687
( 34,856 )
1日目
50,263
( 55,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度と寿命・信頼性。
・先端形状に特徴のあるSPセンターだから可能になったセンタリングツールの超硬化。
・ドリルの位置決め、面取りにおいて、鉄、ステンレスから、調質材・アルミ等にいたるまで、幅広いワークに対応可能。
・折れ込みトラブルが無く、生産性向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬 SPセンター 90゜ ALDコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬 SPセンター 90゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 60゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 120゜ ALDコーティング
超硬 SPセンター 90゜ ロングタイプ ALDコーティング
超硬 SPセンター 90゜
超硬 SPセンター 60゜
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格4,348-4,508 -3,517 -6,083 -3,265 -3,511 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
用途穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り
外周刃有無

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング