17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

HSS SPセンター 90゜

通常単価(税別)
1,10031,320特別価格
税込単価
1,21034,452特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・精度、加工速度、コストを両立。・新形状ハイスセンタリングツール。・長寿命で刃先が欠けない。・...

詳細を確認
  • 掲載されている商品画像は特定型番のものであり、形状などは型番により異なります。型番ごとの形状については[商品情報]の外形図と[型番リスト]に掲載されている図番でご確認ください
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

片刃・両刃

トラスココード

図番

最小面取径d

(mm)

最大面取径d1

(mm)

ルーマ長

(mm)

最小発注数量
0.3
40
3
片刃
421-0875
3
0.3
0.9
2.7
1個
0.4
40
3
片刃
421-0913
3
0.4
1.2
3.6
1個
0.5
40
2
片刃
277-7363
2
0.5
-
-
1個
0.5
40
3
片刃
-
3
0.5
2
6
1個
0.8
35
3
両刃
277-7371
1
0.8
-
-
1個
0.8
40
3
片刃
-
2
0.8
-
-
1個
1
35
3
両刃
277-7380
1
1
-
-
1個
1
40
3
片刃
-
2
1
-
-
1個
1.5
40
4
両刃
277-7398
1
1.5
-
-
1個
2
50
6
両刃
277-7401
1
2
-
-
1個
2.5
60
8
両刃
277-7410
1
2.5
-
-
1個
3
70
10
両刃
277-7428
1
3
-
-
1個
4
80
12
両刃
277-7436
1
4
-
-
1個
5
100
16
両刃
277-7444
1
5
-
-
1個
6
120
20
両刃
277-7452
1
6
-
-
1個
8
140
25
両刃
277-7461
1
8
-
-
1個
9
160
32
両刃
304-2529
1
9
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,531
( 2,784 )
1日目
1,894
( 2,083 )
1日目
1,292
( 1,421 )
1日目
1,464
( 1,610 )
3日目
1,894
( 2,083 )
1日目
2,240
( 2,464 )
1日目
1,722
( 1,894 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
2,4872,412
( 2,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,894
( 2,083 )
1日目
2,152
( 2,367 )
1日目
3,017
( 3,319 )
5日目
3,1853,089
( 3,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,021
( 5,523 )
1日目
6,982
( 7,680 )
1日目
14,572
( 16,029 )
1日目
31,320
( 34,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度、加工速度、コストを両立。
・新形状ハイスセンタリングツール。
・長寿命で刃先が欠けない。
・ダブルアングルポイントにより先端チッピング防止。
・従来のセンタードリルに比べて先端折損無し。
・強ねじれ設計で切れ味抜群。
・面粗度UP。

ご注意

  • 掲載されている商品画像は特定型番のものであり、形状などは型番により異なります。型番ごとの形状については[商品情報]の外形図と[型番リスト]に掲載されている図番でご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSS SPセンター 90゜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSS SPセンター 90゜
HSS SPセンター60゜
HSS SPセンター 90゜ TiCNコーティング
HSS SPセンター120゜
HSS SPセンター 90゜ ロングタイプ TiCNコーティング
HSS SPセンター 60゜ TiCNコーティング
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格1,100-1,200 -1,808 -1,000 -3,860 -1,808 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用
用途穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り穴面取り / V溝 / 面取り・横走り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング