ツール用品技術窓口

PH-55

意匠登録番号 1433736
| 型番 | サイズ(㎜) | 刃部硬度 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| PH-55 | 160 | HRC56±2 | 120 |
■パワフルな切断を可能にする4つの刃

ストレート刃
適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズにこなせる。

マイクロセレーション
多様な素材をザクザク切断できる
ギザ刃(マイクロセレーション)。
高硬度の特殊繊細繊維にも対応。

ワイヤーカッター
ハリガネや固いコード類をわずかな
力で切断。
本体の刃を使用せず、ブレードの
劣化損傷を防ぐ。

ダンボールオープナー
ダンボール箱の開梱に便利。
内容物を傷付けず、ガムテープだけを切断できる。
■機能性と安全性について

換気、水抜き用スリットのある専用キャップ付

フィンガーガード
グリップを閉じた時に指詰めを防止。

フィンガーガード(側面)

S字形状
握り込む力を刃先にしっかりと伝えるグリップ形状。

滑り止め
グリップをしっかりと握り込めるスリット。
■主な受賞歴

Good Design Award 2015年度受賞

アメリカのデザイン賞
‘ 2012 International Design Excellence Award’のCommercial & Industrial Product categoryにおけるFinalist

■4つの構えについて

前切り

後ろ切り

添え手切り

諸手切り
■最大切断能力(参考値)
【マイクロセレーション】

トラロープ
φ10(直径10mm)

キャブタイヤ
φ9(直径9mm)

綿被膜コード
φ8(直径8mm)

ベルト(革製品)
厚み4mm

CD・カード
厚み1.2mm

枝
φ5(直径5mm)
【ワイヤーカッター】

銅線
φ1.6(直径1.6mm)(#16)

針金
φ1.2(直径1.6mm) (#18)
6つの居合切り!『PH-55鉄腕ハサミGT』
4つの刃で様々な作業に対応な切断用工具。
【特長】
・ストレート刃、マイクロセレーション、ワイヤーカッター、ダンバオールオープナーの4つの刃をもつ
・4つの刃で特殊な素材でも逃さずにカット
・扱いやすく、携行もスムーズな小型ボディで、サビに強いステンレス製
・多彩な素材をパワフルに切断できる先進のブレード
・手になじみやすく機能性と安全の高いハイパーグリップ
・安全キャップには換気・水抜き用スリット付
・初心者からプロの熟練作業まで対応
【用途】
・切断しづらい素材の切断作業、ハサミを携帯する屋外作業やアウトドアに最適


エンジニア
鉄腕ハサミDP PH-57
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

興和化成
バーディーカッター KC-100
5通常価格(税別):16,538円

プロキッツ
配線用汎用工具 ケーブルカッター(銅線・アルミ線用)
5通常価格(税別):897円

未来工業
エンビ管カッター
5通常価格(税別):2,970円~

興和化成
ダクトニッパー DN-100
4.5通常価格(税別):16,334円

ミスミ
【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー
0通常価格(税別):22,150円

アルス
アルスーパーA替刃
0通常価格(税別):4,104円

エスコ
105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
0通常価格(税別):1,368円

エスコ
200mm はさみ・万能(チタン合金製/分離型)
0通常価格(税別):3,091円

エスコ
90mm はさみ(精密/ステンレス製) EA540ME-25
0通常価格(税別):1,213円