17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DK-01・02 六角ドライバーセット【4~6個入り】

通常単価(税別)
1,063円~1,519円
税込単価
1,169円~1,671円
通常出荷日:2日目

使用頻度の高いサイズをビニールケースに収納した六角ドライバーセット。【特長】・セット内容4本組:対辺1...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

六角ドライバーセット:関連画像

DK-01の外観

六角ドライバーセット:関連画像

DK-02の外観

 

(単位:mm)

 

品番 セット内容/4本組 ケースサイズ 重量(g)
DK-01 DH-15,20,25,30 70×190 57
DK-02 DH-15,20,25,30,40,50 118×207 186

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・六角(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

セット内容

重量

(g)

ケースサイズ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1.5 ~ 3
144 ~ 163
1.5 ~ 3
368-7147
DH-15、DH-20、DH-25、DH-30
57
70×190
対応
1パック

4個入り

1.5 ~ 5
144 ~ 175
1.5 ~ 5
395-4820
DH-15、DH-20、DH-25、DH-30、DH-40、DH-50
186
118×207
対応
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
2日目
1,519円
( 1,671円 )
2日目

詳細情報

基本情報

使用頻度の高いサイズをビニールケースに収納した六角ドライバーセット。
【特長】
・セット内容4本組:対辺1.5、2.0、2.5、3.0mm(DK-01)。
・セット内容6本組:対辺1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm(DK-02)。
・軸はクロムモリブデン鋼。
【用途】
・六角穴付きネジの締め込み、取り外し作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK-01・02 六角ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DK-01・02 六角ドライバーセット
ボールドライバーセット DK-03
六角ドライバー DH
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
すべらんドライバーセット
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアPBスイスツールズPBスイスツールズTONE
通常価格1,063円-2,958円491円7,389円7,491円2,881円
通常出荷日2日目2日目2日目3日目1日目在庫品1日目
先端形状六角トルクス六角プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)90100 / 120 / 7090100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90100 / 75
軸形状六角六角六角丸丸丸
単品/セットセットセット単品セットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト