17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

調整ドライバー(高周波用)

通常単価(税別)
519円
税込単価
571円
通常出荷日:2日目

【特長】・高周波用・3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用・先端は強靭なSK材【用途】・電...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    0.5
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • グリップ径 (mm)
    φ12
  • 軸形状
    丸
  • 軸径 (mm)
    φ6
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 軸貫通
    なし
  • ビットサイズ
    巾:2、厚み:0.5
  • グリップ長 (mm)
    54
  • 材質
    先端:SK材

型番:

DA-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

電子基板の回路調整用調整ドライバー

調整ドライバー(高周波用):関連画像

DA-01

調整ドライバー(高周波用):関連画像

DA-02

調整ドライバー(高周波用):関連画像

DA-03

調整ドライバー(高周波用):関連画像

先端画像

製品仕様

調整ドライバー(高周波用):関連画像

 

商品サイズ

 

品番ビット軸長(mm)重量(g)
材質厚み(mm)巾(mm)
DA-01SK鋼0.52.01008
DA-0215010
DA-0320012

DA-01の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
φ12
全長(mm)
156.5
軸長(mm)
100
軸形状
丸
軸径(mm)
φ6
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
368-6922
重量(g)
8
軸貫通
なし
ビットサイズ
巾:2、厚み:0.5
グリップ長(mm)
54
材質
先端:SK材
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA-01

全長

(mm)

軸長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
156.5
100
368-6922
8
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高周波用
・3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用
・先端は強靭なSK材
【用途】
・電子基板の回路調整用に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整ドライバー(高周波用)の型番DA-01のページです。 型番DA-01に関する仕様情報を記載しております。
調整ドライバー(高周波用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機器調整用
5
満足度:5.0
紛失してしまい購入です。 安く手軽に手に入れられました。ありがとうございます。
0人が参考にしています。
機器調整用
4
満足度:4.0
一般に使われている製品ですので何の問題もありません。 簡単に手に入るのが助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整ドライバー(高周波用)
調整ドライバー DA-40
SUSドライバー SMD-150
すべらんドライバーセット
ベビードライバー BBD-M50
SUSスタビードライバー SSSD-M2
メーカーエンジニアエンジニアTONETONETONETONE
通常価格519円715円4,590円2,881円220円3,130円
通常出荷日2日目2日目5日目在庫品1日目5日目5日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)228636
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.50.51.10.80.40.8
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック金属ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック金属
グリップ径(mm)φ12φ6.42930 / 3312.526
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました