17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッパー絶縁

通常単価(税別)
9,240円~11,031円
税込単価
10,164円~12,134円
通常出荷日:19日目

1000V絶縁仕様です。セーフティーサイン付で作業前点検が可能です。絶縁工具使用時は、必ず絶縁手袋を使...

詳細を確認
  • 頭部厚さ (mm)
    12
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力:銅線(mm)

  • 切断能力:鉄線(mm)

  • 切断能力:ピアノ線(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

切断能力:銅線

(mm)

切断能力:鉄線

(mm)

切断能力:ピアノ線

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

頭部長さ

(mm)

頭部幅

(mm)

先端部幅

(mm)

先端部厚さ

(mm)

底刃長さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
2.7
2.5
1.6
160
813-1953
20
25
3
2
20
221
1個
2.8
3
2
180
813-1954
22
24
2
2
22
267
1個
4
3
2.5
200
813-1955
21
26
2.5
33
21
375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,240円
( 10,164円 )
19日目
9,722円
( 10,694円 )
19日目
11,031円
( 12,134円 )
19日目

詳細情報

基本情報

1000V絶縁仕様です。セーフティーサイン付で作業前点検が可能です。絶縁工具使用時は、必ず絶縁手袋を使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパー絶縁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパー絶縁
落下防止絶縁強力斜ニッパー
落下防止絶縁コンパクトニッパー
強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー
絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407
メーカーバーコクニペックスクニペックスエスコWIHAクニペックス
通常価格9,240円-12,474円 -13,462円10,551円7,495円5,898円 -
通常出荷日19日目2日目2日目2日目1日目1日目〜
頭部厚さ(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト