17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー用 保護カバー(100mmφ用)

通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円
通常出荷日:2日目

リチウムイオン・18Vバッテリー工具用アクセサリーです。

  • 詳細タイプ
    ディスクグラインダー用パーツ
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 質量(g)
    175

型番:

1619P06546
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

保護カバー(新保護カバー100mmφ用):GWS 18V-LI(H)標準付属品

1619P06546の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ディスクグラインダー用パーツ
砥石径(mmφ)
100
質量(g)
175
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1619P06546
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983円
( 3,281円 )
2日目

詳細情報

基本情報

リチウムイオン・18Vバッテリー工具用アクセサリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用 保護カバー(100mmφ用)の型番1619P06546のページです。 型番1619P06546に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー用 保護カバー(100mmφ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー用 保護カバー(100mmφ用)
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
電動工具用カーボンブラシ(1組2個)
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
充電器 GAL3680CV
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,983円9,658円1,396円 -11,357円 -16,509円20,316円
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜1日目〜1日目4日目
詳細タイプディスクグラインダー用パーツ電池パック----
砥石径(mmφ)100-----
質量(g)1752208.000500630.000900.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました