17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

通常単価(税別)
44,758
税込単価
49,234
通常出荷日:1日目

【特長】・破つりハンマー(SDS-maxシャンク)。・12ジュールの強力な打撃力。・低振動設計で疲...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 二重絶縁
  • 定格電流 (A)
    11.8
  • 回転数 (回転/分)
    0~1050
  • コード長 (m)
    5
  • トラスココード
    433-2857
  • 質量(g)
    5600
  • 打撃数(回/分)
    2850
  • 振動3軸合成値破つり (m/s2)
    13.9(EN60745-2に準拠)
  • サイズ (mm)
    H235×W460
  • カーボンブラシ
    1619P10158
  • 付属品
    キャリングケース(プラスチック製)、先端工具:ブルポイント280mm1本
  • 二重絶縁構造
  • SDS-maxシャンク

型番:

GSH5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSH5の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
消費電力(W)
1100
二重絶縁
定格電流(A)
11.8
回転数(回転/分)
0~1050
コード長(m)
5
トラスココード
433-2857
質量(g)
5600
打撃数(回/分)
2850
振動3軸合成値破つり(m/s2)
13.9(EN60745-2に準拠)
サイズ(mm)
H235×W460
カーボンブラシ
1619P10158
付属品
キャリングケース(プラスチック製)、先端工具:ブルポイント280mm1本
二重絶縁構造
SDS-maxシャンク
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSH5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,758
( 49,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破つりハンマー(SDS-maxシャンク)。
・12ジュールの強力な打撃力。
・低振動設計で疲れにくい!作業しやすい本体デザイン。
・高い耐久性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5の型番GSH5のページです。 型番GSH5に関する仕様情報を記載しております。
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5
吸じんハンマードリル
ハンマードリル GBH3-28DRE
ハンマードリル GBH4-32DFR
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) GBH8-45DV
SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格44,75847,55547,69869,483140,58795,814
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
消費電力(W)110071080090013701400
二重絶縁
定格電流(A)11.87.789-14.7
回転数(回転/分)0~10500~10000~9000~780155~275-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング