17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸じん専用ホース 5m

通常単価(税別)
8,866円
税込単価
9,753円
通常出荷日:1日目

【特長】ボッシュ製の集塵専用ホースです。柔軟性に優れた素材で作られているため、軽量・丈夫で取り回しやす...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 取付部分長さ(電動工具側) (mm)
    36
  • 取付部分長さ(マルチクリーナー側) (mm)
    33
  • 先端部外径(電動工具側) (mmφ)
    33
  • 先端部外径(マルチクリーナー側) (mmφ)
    36
  • 先端部内径(電動工具側) (mmφ)
    30
  • 先端部内径(マルチクリーナー側) (mmφ)
    25
  • 全長 (m)
    5

型番:

1610793002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

取り付け部分寸法

名称取付け部分先端部
長さ(mm)外径(mmφ)内径(mmφ)
電動工具側363330
マルチクリーナー側333625

外形図

マルチクリーナー側

吸じん専用ホース 5m 外形図

電動工具側

吸じん専用ホース 5m 外形図2

1610793002の仕様・寸法情報

その他
オプション
取付部分長さ(電動工具側)(mm)
36
取付部分長さ(マルチクリーナー側)(mm)
33
先端部外径(電動工具側)(mmφ)
33
先端部外径(マルチクリーナー側)(mmφ)
36
先端部内径(電動工具側)(mmφ)
30
先端部内径(マルチクリーナー側)(mmφ)
25
全長(m)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1610793002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,866円
( 9,753円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボッシュ製の集塵専用ホースです。
柔軟性に優れた素材で作られているため、軽量・丈夫で取り回しやすいです。
5mと長さは十分で作業が捗ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じん専用ホース 5mの型番1610793002のページです。 型番1610793002に関する仕様情報を記載しております。
吸じん専用ホース 5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸じん専用ホース 5m
水専用 フィルター
ボッシュ ペーパーバッグGAS25
ボッシュ ペーパーバッグGAS50
マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
メーカーボッシュマキタボッシュボッシュボッシュエスコ
通常価格8,866円3,321円6,319円7,734円13,206円3,377円
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目1日目8日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
取付部分長さ(電動工具側)(mm)36-----
取付部分長さ(マルチクリーナー側)(mm)33-----
先端部外径(電動工具側)(mmφ)33-----
先端部外径(マルチクリーナー側)(mmφ)36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました