17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

旧GEX 125AC/MF専用 ラバーパッド

通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円
通常出荷日:6日目

【仕様】・曲面の研磨作業に適しています。・ラバーパッド旧GEX125AC/MF専用

  • 商品タイプ
    関連品
  • 適用寸法 (mmφ)
    125
  • 用途
    ラバーパッド旧GEX125AC/MF専用

型番:

2608601117
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ本体接合部の色
2608601119ハード青
2608601117ソフトグレー
2608601118ミディアム黒

2608601117の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
適用寸法(mmφ)
125
タイプ
ソフト
粒度(♯)
ソフト
用途
ラバーパッド旧GEX125AC/MF専用
本体結合部の色
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 粒度(♯)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608601117

タイプ

粒度

(♯)

本体結合部の色

最小発注数量
ソフト
ソフト
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881円
( 3,169円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・曲面の研磨作業に適しています。
・ラバーパッド旧GEX125AC/MF専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旧GEX 125AC/MF専用 ラバーパッドの型番2608601117のページです。 型番2608601117に関する仕様情報を記載しております。
旧GEX 125AC/MF専用 ラバーパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旧GEX 125AC/MF専用 ラバーパッド
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー
ポリッシングフェルト(ハード・ソフト)
18Vコードレス工具用アクセサリ ラバーパッド
AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10A
サンディングパット 125mm
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュエスコ柳瀬
通常価格2,881円1,963円2,304円2,948円28,544円2,823円
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目4日目2日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品本体品関連品
適用寸法(mmφ)125-----
用途ラバーパッド旧GEX125AC/MF専用木材、金属の研磨、塗装はがし木材・金属の仕上げ磨き---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました