17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接着系アンカー用 角ドライブシャンク SDS-max

通常単価(税別)
3,4584,539
税込単価
3,8044,993
通常出荷日:1日目~4日目

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)専用アクセサリー。【特長】・接着系(ケミカル)アンカーボルト用...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

接着系アンカー用ドライブシャンクの外観

接着系アンカー用ドライブシャンクの外観

  • 市販のソケットを使用。
  • MAX-DRV / 12 : 12.7mm角 / MAX-DRV / 19 : 19mm角。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 角ドライブシャンク

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

角ドライブシャンク

最小発注数量
12.7
1個
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,458
( 3,804 )
4日目
4,539
( 4,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)専用アクセサリー。
【特長】
・接着系(ケミカル)アンカーボルト用ソケットのシャンク12.7mmと19mm角あり。
・ソケット(市販)は角ドライブの先端に内蔵したボールで固定できる。
【用途】
・接着系(ケミカル)アンカーボルト用ソケットを回転させる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー用 角ドライブシャンク SDS-maxのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着系アンカー用 角ドライブシャンク SDS-max
デルタゴンビットSDS-max
アンカー打込棒 SDSプラス
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
ブルポイント SDS-max
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
メーカーボッシュミヤナガボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格3,458-4,852 -2,503 -3,2544,654265,227
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品充電ハンマードリル
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト