ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

α折りたたみコンテナ (50L・扉付)

α折りたたみコンテナ (50L・扉付) CR-S50T
通常単価(税別)
6,501
税込単価
7,151
通常出荷日:1日目

【特長】・フタをしても積み重ねが可能です。・ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。・...

詳細を確認

型番:

CR-S50T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-S50Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
透明
容量(L)
50
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
325
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
492×334×305
JANコード
4989999715583
トラスココード
509-4691
質量(g)
3050
最大積載荷重(kg)
10
折りたたみ高さ(mm)
86
適合フタ
CR-S50F-TM
材質
本体:ポリプロピレン、扉:ポリカーボネート
RoHS?
10
-
-

商品情報

※CR-S50Tに対応したパーツについては以下をご覧ください。
フタ
台車
連結金具セット
※CR-S50Tのほかフタ、台車、連結金具のセットもあります。
扉付折りたたみコンテナ台車セット

製品特長・仕様

外観図

α折りたたみコンテナ 50L 扉付 透明:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
折りたたみ高さ
(mm)
質量
(kg)
CR-S50T50透明530×366×325492×334×305863.05
  • フタをしても積み重ねが可能
  • ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能
  • 商品のディスプレイ、収納、整理など多目的に利用できる
  • 積み重ねた時でも外から収納物の確認ができ、下の段からでもそのまま収納物が取り出せる
  • 最大積載荷重:10kg
  • ワンタッチロック式扉、短則1面・長側1面付

材質

  • 本体:ポリプロピレン
  • 扉:ポリカーボネート

図面

CR-S50T

α折りたたみコンテナ (50L・扉付) CR-S50T図面

型番リスト

表示件数
型番
CR-S50T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,501
( 7,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタをしても積み重ねが可能です。
・ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。
・商品のディスプレイ、収納、整理など多目的に利用できる扉付コンテナです。
・積み重ねた時でも外から収納物の確認ができる上、下の段からでもそのまま収納物を取り出すことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

α折りたたみコンテナ (50L・扉付)の型番CR-S50Tのページです。 型番CR-S50Tに関する仕様情報を記載しております。
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
収納
5
満足度:5.0
非常に使いやすくて、整理整頓に役立っています。一般の折り畳みコンテナより頑丈なので、重い物を入れられます。 なお、別種の...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
金属部分がある為、水拭き、もしくは乾拭きをお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
105L 折畳コンテナ(グレー)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
EV 折りたたみコンテナ EFC-34B
メーカートラスコ中山エスコ積水テクノ成型アズワン積水テクノ成型E-Value
通常価格6,50116,0009,67212,2108,5071,161
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
透明グレーブルーブルー2色ブラック
容量(L)5010550507534
外形間口(mm)5301340530530650550
外形奥行(mm)366503366366440370

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング