ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ) |
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |

タイプ別の積み重ねができ、サイズに合わせて使用できるコンテナ。【特長】・タイプ別の積み重ねができるコン...
詳細を確認
THC - 01A‐Bの外観

THC-01A-GYの外観

THC - 01A‐TMの外観

1,100角パレット(1段に54個)

THC - 03A‐Bの外観

THC-03A-GYの外観

THC - 03A‐TMの外観

1,100角パレット(1段に24個)

THC - 07A‐Bの外観

THC-07A-GYの外観

THC - 07A‐TMの外観

1,100角パレット(1段に12個)

THC - 16A‐Bの外観

THC-16A-GYの外観

THC - 16A‐TMの外観

1,100角パレット(1段に6個)

THC - 23A‐Bの外観

THC-23A-GYの外観

THC - 23A‐TMの外観

1,100角パレット(1段に6個)

THC - 35A‐Bの外観

THC-35A-GYの外観

THC - 35A‐TMの外観

1,100角パレット(1段に6個)
(単位:mm)

寸法図
| No. | 品番 | A | B | C | D1 | D2 | E1 | E2 | 上部内寸 | 有効内寸 | 材質 | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC-01A‐B THC-01A-TM THC-01A-GY | 170 | 112 | 80 | 135 | 87 | 149 | 101 | 140×92 | 131×83×76h | PP | 112g |
| 2 | THC-03A‐B THC-03A-TM THC-03A-GY | 244 | 167 | 100 | 202 | 134 | 219 | 151 | 208×139 | 197×129×96h | PP | 245g |
| 3 | THC-07A‐B THC-07A-TM THC-07A-GY | 354 | 242 | 120 | 303 | 200 | 327 | 224 | 310×207 | 299×196×114h | PP | 510g |
| 4 | THC-16A‐B THC-16A-TM THC-16A-GY | 508 | 352 | 120 | 446 | 302 | 477 | 333 | 454×310 | 442×298×115h | PP | 970g |
| 5 | THC-23A‐B THC-23A-TM THC-23A-GY | 508 | 352 | 175 | 446 | 302 | 476 | 332 | 454×310 | 442×298×170h | PP | 1020g |
| 6 | THC-35A‐B THC-35A-TM THC-35A-GY | 508 | 352 | 260 | 446 | 302 | 475 | 331 | 454×310 | 442×298×255h | PP | 1390g |
本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。
アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)
Aタイプで積み重ねができる開発を行いました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,493円 ( 1,642円 ) | 1日目 |
1,664円 ( 1,830円 ) | 1日目 |
2,559円 ( 2,815円 ) | 1日目 |
306円 ( 337円 ) | 1日目 |
255円 ( 281円 ) | 1日目 |
306円 ( 337円 ) | 1日目 |
515円 ( 567円 ) | 1日目 |
432円 ( 475円 ) | 2日目 |
515円 ( 567円 ) | 1日目 |
817円 ( 899円 ) | 1日目 |
688円 ( 757円 ) | 1日目 |
817円 ( 899円 ) | 1日目 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 4日目 |
1,257円 ( 1,383円 ) | 2日目 |
1,664円 ( 1,830円 ) | 1日目 |
1,401円 ( 1,541円 ) | 2日目 |
2,559円 ( 2,815円 ) | 1日目 |
2,155円 ( 2,371円 ) | 1日目 |
タイプ別の積み重ねができ、サイズに合わせて使用できるコンテナ。
【特長】
・タイプ別の積み重ねができるコンテナ。
・大小充実した品揃えで積み重ねが可能。
【用途】
・内容物のサイズに合わせた整理・保管が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):581円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):1,794円~

三甲
テンバコ
4.3通常価格(税別):1,502円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):646円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~