17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25

ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
  • MR-097-273-0(本体)
  • 【上から】(角ふちオス)MR-097-891-5、(角ふちメス)MR-097-892-5、(中ふちオス)MR-097-893-5、(中ふちメス)MR-097-894-5
通常単価(税別)
772円~854円
税込単価
849円~939円
通常出荷日:1日目

丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。【特長】・靴底の汚れを確実にかき落とす。【用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシで靴底の土砂をしっかりと落とせるブラッシュ

商品参考図

商品参考図

例:奥行1,050×間口1,650mm

例:奥行1,050×間口1,650mm

ふちを含んだサイズピース中ふちオス中ふちメス角ふちオス角ふちメス
奥行 間口
750×1050mm
243322
奥行 間口
1050×1650mm
606622
奥行 間口
1050×1950mm
727722

ナイロンブラッシュH-25(2)ピース・ふち数参考表(4辺ふち付の場合)

製品仕様

表面形状

表面形状

側面形状

側面形状

品番規格サイズ
MR-097-273-01ビース150×150mm
  • 材質:ベース部/特殊ポリエチレン、ブラシ部/ナイロン
  • 厚さ:約25mm
  • 重量:1ピース約205g(1m2に付約9kg)
  • 塩ビ不使用
  • 防炎
  • ※ 駒の都合により寸法は正確に製作できません。

製品仕様

角ふちオス

角ふちオス

角ふちメス

角ふちメス

中ふちオス

中ふちオス

中ふちメス

中ふちメス

ふちの側面形状

ふちの側面形状

品番規格サイズ
MR-097-891-5角ふちオス75×375mm
MR-097-892-5角ふちメス
MR-097-893-5中ふちオス75×300mm
MR-097-894-5中ふちメス
  • 材質:特殊ポリエチレン
  • 厚さ:約17mm
  • 塩ビ不使用
  • ※ 駒が偶数時のみ使用可能。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

種類

トラスココード

JANコード

質量(g)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
375
角ふちオス
276-7694
4904771133256
146.000
146
1個
1個
375
角ふちメス
276-7708
4904771133355
152.000
152
1個
1個
300
中ふちオス
276-7716
4904771133454
120.000
120
1個
1個
300
中ふちメス
276-7724
4904771133553
116.000
116
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
1日目
854円
( 939円 )
1日目
772円
( 849円 )
1日目
772円
( 849円 )
1日目

詳細情報

基本情報

丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。
【特長】
・靴底の汚れを確実にかき落とす。
【用途】
・屋内、屋外、風除室、工場や学校の出入口などに。
・粗土砂や雪泥おとしに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
エコTKブロックスノコ
抗菌フミンゴ(屋内用)専用ふち
エコスノコ144
プレミアウッドパネルデッキ
エコジョイントスノコ 専用角ふち・中ふち
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトアイリスオーヤマテラモト
通常価格772円-854円671円 -488円 -1,331円 -614円 -
通常出荷日1日目4日目6日目1日目〜1日目6日目
商品タイプスノコスノコ人工芝スノコ人工芝人工芝
幅(mm)75100約75150308約100
形状ジョイントタイプジョイントタイプブロックタイプジョイントタイプブロックタイプブロックタイプ
色グレー-ベージュ---
厚み(mm)1750-16--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト