ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エコTKブロックスノコ

エコTKブロックスノコ MR-110-073-6
  • MR-110-073-1
  • MR-110-073-4
  • MR-110-073-6
通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:4日目

簡​単​に​つ​な​げ​、​施​工​場​所​に​合​わ​せ​て​5​c​m​間​隔​で​カ​ッ​ト​可...

詳細を確認

型番:

MR-110-073-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-110-073-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
スノコ
長さ(mm)
450
幅(mm)
100
形状
ジョイントタイプ
色
ライトグレー
厚み(mm)
50
トラスココード
336-6855
JANコード
4904771545769
質量(g)
300.000
材質1
ポリプロピレン(PP)再生樹脂
質量(g)
300
材質
ポリプロピレン(PP)再生樹脂
用途
ロッカールーム・洗面所・入口などに。
特長
簡単につなげ、施工場所に合わせて5cm間隔でカットできます。
内容量
1個
-
-

商品情報

エコTKブロックスノコ

エコTKブロックスノコ グリーン

エコTKブロックスノコ グリーン

エコTKブロックスノコ オレンジ

エコTKブロックスノコ オレンジ

エコTKブロックスノコ ライトグレー

エコTKブロックスノコ ライトグレー

使用例

使用例

製品仕様

品番色幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g)
MR-110-073-1グリーン100×45050300
MR-110-073-4オレンジ100×45050300
MR-110-073-6ライトグレー100×45050300

型番リスト

表示件数
型番
MR-110-073-6

色

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
ライトグレー
336-6855
4904771545769
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡​単​に​つ​な​げ​、​施​工​場​所​に​合​わ​せ​て​5​c​m​間​隔​で​カ​ッ​ト​可能なスノコ。
【特長】
・色​:​グ​リ​ー​ン。
​・厚​み​:​5​0mm。
​​・質​量​:​3​0​0​g。
​・ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)​再​生​樹​脂製。
【用途】
・ロ​ッ​カ​ー​ル​ー​ム​・​洗​面​所​・​入​口​な​ど​に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコTKブロックスノコの型番MR-110-073-6のページです。 型番MR-110-073-6に関する仕様情報を記載しております。
エコTKブロックスノコのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
土足禁止部分の足場
5
満足度:5.0
サイズを自分で調整できるため、大変使いやすいです。厚みもあり踏み感触も問題ないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコTKブロックスノコ
エコスノコ144
ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
セフティースクエア スノコ ジョイントタイプ
プレミアウッドパネルデッキ
連結スノコ
メーカーテラモトテラモトテラモトアズワンアイリスオーヤマアズワン
通常価格854円488円 -772円 -4,148円 -1,331円 -1,443円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目〜1日目1日目〜
商品タイプスノコスノコスノコスノコ人工芝スノコ
長さ(mm)450150-300308300
幅(mm)10015075300308300
形状ジョイントタイプジョイントタイプジョイントタイプジョイントタイプブロックタイプジョイントタイプ
厚み(mm)501617---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました