ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

捕虫器ムシポン MP-600

捕虫器ムシポン MP-600 MP-600
通常単価(税別)
13,798
税込単価
15,178
通常出荷日:1日目

捕獲された虫が外から見えにくくコンパクトな捕虫器。【特長】・抗菌ABS樹脂を使用しているので、とても衛...

詳細を確認

型番:

MP-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-600の仕様・寸法情報

商品タイプ
捕虫器
消費電力(W)
6
電源(V)
100
本体/オプション
本体
有効面積(m2)
15~30
幅(mm)
112
奥行(mm)
92
高さ(mm)
296
トラスココード
152-6278
JANコード
4562133580010
質量(g)
880.000
材質1
メタマーブル
電源コード長さ(m)
1.8
特長
縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
用途
食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場。
誘虫ランプ
FL6BL、6W(1灯)
付属品
捕虫テープ(S-6)1個
内容量
1台

商品情報

​捕​虫​テ​ー​プ​で​小​さ​な​飛​翔​昆​虫​ま​で​確​実​に​捕​獲

MP-600

MP-600

捕虫紙粘着度

捕虫紙粘着度

捕虫灯説明

捕虫灯説明

  • 縦、横、壁掛けと自由自在に設置。
  • 捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲。
  • 通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載。
  • 材質:メタマーブル。
  • 付属品:捕虫テープ(S-6)1個。
  • 製造国:日本。

製品仕様

品番有効面積
(m2)
電源
(V)
消費電力
(W)
誘虫ランプ質量
(g)
MP-60015~30単相1006FL6BL、6W(1灯)880

開発秘話

 

日本で初めての粘着式捕虫器、ムシポンブランド。
日本国内で製造され、徹底した品質管理により防虫対策で長く愛され続けています。
ムシポンのラインナップは豊富で、場所と機能に合わせた機種がお選びいただけます。

型番リスト

表示件数
型番
MP-600

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,798
( 15,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

捕獲された虫が外から見えにくくコンパクトな捕虫器。
【特長】
・抗菌ABS樹脂を使用しているので、とても衛生的
・バランス良く配置したスリットから光が前面に出るので、虫を広範囲から強力に寄せつける
・タテ置き、ヨコ置き、壁付けもOKで手軽に設置
・粘着式。虫の足一本が触れただけでも、からめとるように虫を捕獲
・置くだけで使えるので、壁に穴を開けられないところでも簡単に設置可能
・コンパクトタイプで取扱いが楽。縦、横、壁掛けと自由在に設置可能
・バチバチと電気で殺虫するタイプではないので、むしの飛散が無く衛生的
・使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の長寿命の捕虫テープ
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙印刷・塗装工場に最適
・各種パッケージング工場等のオフィスや受付など、来客のある場所の捕虫器として便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

捕虫器ムシポン MP-600の型番MP-600のページです。 型番MP-600に関する仕様情報を記載しております。
捕虫器ムシポン MP-600のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q捕虫紙はどの位使用できますか。
A
保管​状​態​で​5​年​、​使​用​状​態​で​約2​年以上、​粘​着​力​が​落​ち​ま​せ​ん​。
Q捕虫灯(6W)はどの位の期間使用できますか。
A
捕虫灯が切れていなくても、2,000時間の使用で交換をおすすめします。(誘虫効果が最大限持続する期間の目安です。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器ムシポン MP-600
捕虫器"ムシポリス"
捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格13,7989,66819,266 -27,198 -27,198 -25,511 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ捕虫器捕虫器-捕虫器捕虫器-
消費電力(W)6630202020
電源(V)100100100100100100
本体/オプション本体本体----
有効面積(m2)15~3040~5050~8030~5030~5030~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング