17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L 14156

アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L

  • 商品タイプ
    手指消毒剤
  • 容量 (L)
    1
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    308-8073
  • JANコード
    4987010141564
  • 質量(g)
    962
  • 材質1
    有効成分:ベンザルコニウム塩化物
  • 材質2
    その他成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
  • タイプ
    ポンプ付
  • 内容量
    1本(1L)

型番:

14156
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外観図

仕様

14156の仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒剤
容量(L)
1
本体/オプション
本体
トラスココード
308-8073
JANコード
4987010141564
質量(g)
962
材質1
有効成分:ベンザルコニウム塩化物
材質2
その他成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
タイプ
ポンプ付
内容量
1本(1L)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14156

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(1L)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422円
( 3,764円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗い不要の速乾性手指消毒剤
・広範囲の微生物に対して短時間で効力を発揮します
・保湿成分配合で手荒れに配慮
・スプレーポンプ付で手軽に消毒が行えます
・指定医薬部外品です
・環境に優しい減容ボトルです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1Lの型番14156のページです。 型番14156に関する仕様情報を記載しております。
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1Lのレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
手指の消毒
5
満足度:5.0
事務所に設置してありますので簡単な手洗いの代わりにも使用もしています。速乾性で使いやすいので年間を通して使用しています。...もっと読む
10人が参考にしています。
社内で使用
5
満足度:5.0
コスパがたいへん良い。 社員で毎日のように使用していますが、持ちがよく助かります。
0人が参考にしています。
ウイルス対策用に!
5
満足度:5.0
すぐに乾きプッシュ式で簡単に使用でき問題ありません。 まめに使用してもかなり持つのでコストパフォーマンスは高いです。 お...もっと読む
0人が参考にしています。
手指消毒
5
満足度:5.0
様々な手指消毒用アルコールはあるが、これは肌荒れしにくくて良い。 女性従業員からも好評です。
0人が参考にしています。
会社でコロナ対策の為に使用しています。
5
満足度:5.0
色々な消毒剤を会社で使用しましたが、アルボナースが一番評判が良く私自身も使用して手荒れ等が無いのでとても良い消毒剤だと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
自動手指消毒器 S-2A 高280mm
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用 20L
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
アルボナース スパウトパウチ
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースサラヤ
通常価格3,422円171,501円30,467円43,116円1,360円13,752円
通常出荷日1日目6日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ手指消毒剤自動手指消毒器手指消毒剤--手指消毒器
容量(L)11.220--0.45
本体/オプション本体本体----
トラスココード308-8073406-7703581-5751-411-3512-
JANコード498701014156449870105403054987010141540-4987010141410-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました