ファクトリーサプライ用品技術窓口

400W型メタルハライドライト

通常単価(税別)
106,813
税込単価
117,494
通常出荷日:1日目

屋外用400W型メタルハライドライト。【特長】・耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型。・水銀ラン...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    39000
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    400
  • 特殊タイプ
    その他
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    100
  • 特長
    耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 型番:MLC-405K、MLHA-405Kについては、ご注文後、担当より50Hzまたは60Hzの確認のご連絡をさせていただきます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MLV-405K5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

光源にはメタルハライドランプ400Wを採用・軽いアルミニウム製

バイス取り付け型

バイス取り付け型

キャリアスタンド型

キャリアスタンド型

三脚スタンド型

三脚スタンド型

外形図

外形図

三脚スタンド型外形図

三脚スタンド型外形図

製品仕様

型式電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力
周波数)
仕様三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
●バイス取り付け型
MLV-405K5ソフトンケーブル
VCT1.25×3(接地付)
400W
メタルハライド灯セット
×1灯(MF~400型)
100V-400W
50Hzまたは
60Hz用
高力率安定器(100V・50Hzまたは60Hz)
5インチバイス付(VL-5型)
φ4015.2
●キャリアスタンド型
MLC-405K5ソフトンケーブル
VCT1.25×3(接地付)
400W
メタルハライド灯セット
×1灯(MF~400型)
100V-400W
50Hzまたは
60Hz用
高力率安定器(100V・50Hzまたは60Hz)
ライト本体運搬用キャリアスタンド付
φ4018.9
●三脚スタンド型
MLHA-405K5ソフトンケーブル
VCT2.0×3(接地付)
400W
メタルハライド灯セット
×1灯(MF~400型)
100V-400W
50Hzまたは
60Hz用
高力率安定器(100V・50Hzまたは60Hz)
CHA-4型(1,380mm~3.80mm)スタンド付
φ4022.4

開発秘話

 

フットサル場や夜間のクラブ活動用の照明器具としても活躍できる、コンパクトで明るいライトとなっております。

MLV-405K5の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
39000
種類
その他
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
400
特殊タイプ
その他
詳細タイプ
バイス取り付け型
トラスココード
394-6843
質量(g)
15200
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
電線仕様
ソフトンケーブルVCT1.25mm2X3芯
仕様
小型安定器スタンド付 5インチ大型バイス付
特長
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLV-405K5MLV-405K5

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

電線仕様

仕様

内容量

最小発注数量
バイス取り付け型
394-6843
15200
ソフトンケーブルVCT1.25mm2X3芯
小型安定器スタンド付 5インチ大型バイス付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,813
( 117,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外用400W型メタルハライドライト。
【特長】
・耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型。
・水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的。(98lm/W)
・大口径灯体は軽いアルミニウム製。
【用途】
・現場作業の仮設照明に。

ご注意

  • 型番:MLC-405K、MLHA-405Kについては、ご注文後、担当より50Hzまたは60Hzの確認のご連絡をさせていただきます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400W型メタルハライドライトの型番MLV-405K5のページです。 型番MLV-405K5に関する仕様情報を記載しております。
400W型メタルハライドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメタルハライドライトの点灯の構造的仕組みを教えてください。
A
一般的にHID(高輝度放電灯)ランプと言われ、安定器という器具がないと点灯しないランプです。
安定器の役目としては、
1.ランプに最適な始動電圧をかける 
2.ランプ電流を適切な数値に制限する 
3.省電力化にもなる等があります。
安定器を介さずに直接電源をつなぐ事は厳禁です。(点灯しないだけでなく、ランプ破損の 恐れがあります)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400W型メタルハライドライト
LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FD
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD
輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F
メーカーハタヤリミテッド和コーポレーションKAZ和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格106,813247,845246,854121,568157,215179,367
通常出荷日1日目2日目1日目3日目19日目2日目
明るさ(lm)3900028000280008,00028,0006800
種類その他LEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)4002102105521050/55
特殊タイプその他その他その他その他その他バッテリータイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング