17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が78型番あります。

トグロン ハードドリル ショート ALDコーティング

通常単価(税別)
5,71917,898特別価格
税込単価
6,29119,688特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・従来の高硬度用に比べ抜群の性能。・3枚刃設計により、穴径精度・穴面粗度共に抜群の仕上がり。・...

詳細を確認
未確定:候補が78型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

トラスココード

最小発注数量
1
6
50
3
830-4227
1個
1.1
7
50
3
830-4209
1個
1.2
7
50
3
830-4210
1個
1.3
8
50
3
830-4211
1個
1.4
8
50
3
830-4212
1個
1.5
9
50
3
830-4213
1個
1.6
10
50
3
830-4214
1個
1.7
10
50
3
830-4215
1個
1.8
11
50
3
830-4216
1個
1.9
11
50
3
830-4217
1個
2
12
60
4
830-4237
1個
2.1
12
60
4
830-4228
1個
2.2
13
60
4
830-4229
1個
2.3
13
60
4
830-4230
1個
2.4
14
60
4
830-4231
1個
2.5
14
60
4
830-4232
1個
2.6
14
60
4
830-4233
1個
2.7
16
60
4
830-4234
1個
2.8
16
60
4
830-4235
1個
2.9
16
60
4
830-4236
1個
3
16
60
4
830-4247
1個
3.1
18
60
4
830-4238
1個
3.2
18
60
4
830-4239
1個
3.3
18
60
4
830-4240
1個
3.4
20
60
4
830-4241
1個
3.5
20
60
4
830-4242
1個
3.6
21
60
4
830-4243
1個
3.7
21
60
4
830-4244
1個
3.8
22
60
4
830-4245
1個
3.9
22
60
4
830-4246
1個
4
22
60
4
830-4257
1個
4.1
24
60
6
830-4248
1個
4.2
24
60
6
830-4249
1個
4.3
24
60
6
830-4250
1個
4.4
24
60
6
830-4251
1個
4.5
24
60
6
830-4252
1個
4.6
25
60
6
830-4253
1個
4.7
25
60
6
830-4254
1個
4.8
25
60
6
830-4255
1個
4.9
25
60
6
830-4256
1個
5
26
60
6
830-4267
1個
5.1
26
60
6
830-4258
1個
5.2
26
60
6
830-4259
1個
5.3
26
60
6
830-4260
1個
5.4
26
60
6
830-4261
1個
5.5
28
60
6
830-4262
1個
5.6
28
60
6
830-4263
1個
5.7
28
60
6
830-4264
1個
5.8
28
60
6
830-4265
1個
5.9
28
60
6
830-4266
1個
6
28
80
6
830-4273
1個
6.1
31
80
8
830-4268
1個
6.2
31
80
8
830-4269
1個
6.5
31
80
8
830-4270
1個
6.8
34
80
8
830-4271
1個
6.9
34
80
8
830-4272
1個
7
34
80
8
830-4277
1個
7.8
37
80
8
830-4275
1個
7.9
37
80
8
830-4276
1個
8
37
80
8
830-4282
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,488
( 7,137 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
5,719
( 6,291 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
5,719
( 6,291 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
7,888
( 8,677 )
1日目
7,888
( 8,677 )
1日目
7,888
( 8,677 )
1日目
7,888
( 8,677 )
1日目
6,988
( 7,687 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,9889,688
( 10,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
12,898
( 14,188 )
1日目
14,569
( 16,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の高硬度用に比べ抜群の性能。
・3枚刃設計により、穴径精度・穴面粗度共に抜群の仕上がり。
・トグロン(R)ハードSPとの併用で穴位置精度アップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグロン ハードドリル ショート ALDコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグロン ハードドリル ショート ALDコーティング
トグロン(R)ハードドリル レギュラー ALTコーティング
トグロン(R)ハードロングドリル 20D ALTコーティング
トグロン(R)ハードロングドリル 30D ALTコーティング
トグロン ミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
GPドリル ショート5D ALTコーティング
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
通常価格5,719-6,988 -10,898 -14,568 -5,505 -3,666 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
被削材(詳細)高硬度鋼高硬度鋼高硬度鋼高硬度鋼高硬度鋼高硬度鋼
刃数333322
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング