ツール用品技術窓口

プラスチック製ピンセット 全長 120mm

通常単価(税別)
687円
税込単価
756円
通常出荷日:1日目

【特長】・非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。・先端が強力で細かな作業に向いています。・対象...

詳細を確認
  • 先端タイプ
    先曲り
  • 材質
    プラスチック製
  • 非磁性機能有無
    あり
  • 幅 (mm)
    9
  • トラスココード
    301-7257
  • 全長(mm)
    120
  • 先端形状
    先曲型
  • 重量 (g)
    5.1
  • 耐熱温度
    240℃

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TPP-232
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • ナイロン66(ガラス繊維強化)使用で、軽量で耐久性に優れています。

 

性能・試験情報

変形温度 約240℃

よくあるご質問(FAQ)

Q1:塩酸などで使用できますか?
A1:強酸に侵される場合があります。(塩酸、硝酸、硫酸など)

Q2:何度まで耐えられますか?
A2:耐熱温度約240℃(たわみ温度)

TPP-232の仕様・寸法情報

先端タイプ
先曲り
材質
プラスチック製
非磁性機能有無
あり
幅(mm)
9
トラスココード
301-7257
全長(mm)
120
先端形状
先曲型
重量(g)
5.1
耐熱温度
240℃
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPP-232
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687円
( 756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
・先端が強力で細かな作業に向いています。
・対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
【用途】
・半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック製ピンセット 全長 120mmの型番TPP-232のページです。 型番TPP-232に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック製ピンセット 全長 120mmのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
日常の作業用に
3
満足度:3.0
安かったので購入してみました。 軽く挟む分には問題ありませんでしたが、強い力で挟もうとすると本体がしなるので無理でした。
0人が参考にしています。
製品組立
5
満足度:5.0
慎重にものを扱いたいときにとても良い。 部品を取って、組み込むまで扱いやすい商品です。
0人が参考にしています。
部品の準備に
5
満足度:5.0
小さな部品を準備する際、とても重宝しております。 先端もいろいろな種類があり、部品によって使い分けできます。 部品に傷が...もっと読む
0人が参考にしています。
実験
5
満足度:5.0
傷つけたくないデリケートな小物を扱うのに最適です。軽くて使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製ピンセット 全長 120mm
ステンレス製ピンセット 全長130mm
真鍮製ピンセット
精密型ステンレスピンセット
ピンセット PP-140
ピンセット PP-130
メーカートラスコ中山幸和ピンセット工業ANEXホーザンホーザンホーザン
通常価格687円1,323円1,976円5,277円1,269円2,079円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目3日目2日目
先端タイプ先曲り標準ストレート標準ストレート先細りストレート丸型標準ストレート
材質プラスチック製ステンレス製真鍮製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無ありなしありありなしあり
幅(mm)910981610
トラスココード301-7257-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました