17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製ピンセット(組セット)TSP-91・TSP-93

ステンレス製ピンセット(組セット)TSP-91・TSP-93

通常単価(税別)
822円~1,221円
税込単価
904円~1,343円
通常出荷日:1日目

使用頻度の多いサイズをセットしたピンセット。【特長】・多種多様の小物を保持。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレス製ピンセット5本組/3本組セットの詳細

TSP-91 商品イメージ

TSP-91 商品イメージ

TSP-93 商品イメージ

TSP-93 商品イメージ

ステンレス製ピンセット5本組/3本組セット 使用イメージ

ステンレス製ピンセット5本組/3本組セット 使用イメージ

製品仕様

TSP-91

 

(単位:mm)

 

TSP-91 寸法図

TSP-91 寸法図

  • セット内容:TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34
  • 材質:ステンレス(SUS430)
  • 質量・質量単位:124g
  • 生産国:日本

TSP-93

 

(単位:mm)

 

TSP-93 寸法図

TSP-93 寸法図

  • セット内容:TSP-21、TSP-25、TSP-26
  • 材質:ステンレス(SUS430)
  • 質量/質量単位:72g
  • 生産国:日本

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

重量

(g)

セット内容

RoHS2(10物質)?最小発注数量
270-9180
124
TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34(5本組)
対応
1個
270-9198
72
TSP-21、TSP-25、TSP-26(3本組)
対応
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221円
( 1,343円 )
1日目
822円
( 904円 )
1日目

詳細情報

基本情報

使用頻度の多いサイズをセットしたピンセット。
【特長】
・多種多様の小物を保持。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ピンセット(組セット)TSP-91・TSP-93のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
細かい部品の取り扱い
3
満足度:3.0
細かい部品の取り扱いをするときのために購入しました.5本セットなので用途に合わせて使い分けます.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ピンセット(組セット)TSP-91・TSP-93
耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット 組セット
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品
ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ
ステンレス製ピンセット 全長130mm
ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)
メーカートラスコ中山IDEAL-TEKIDEAL-TEKエンジニア幸和ピンセット工業エンジニア
通常価格822円-21,439円23,905円1,073円 -1,323円3,704円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無なしありありありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト