ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん MP-6839EU-100

帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん

通常単価(税別)
14,997円
税込単価
16,497円
通常出荷日:1日目

何台でもつなげて使用することの出来る、帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 静電気対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    -
  • トラスココード
    273-6284
  • 質量(g)
    3900
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    -
  • 高さ(mm) (mm)
    148
  • 長さ(mm) (mm)
    680
  • 幅(mm) (mm)
    390
  • 仕様
    完成品 平台車 自在キャスター4個
  • 荷台
    帯電防止性樹脂
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    帯電防止性ウレタン
  • 内容量
    1台

型番:

MP-6839EU-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MP-6839EU-100680×390×148100-3.9

材質

  • 荷台:帯電防止性PP樹脂
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:帯電防止性ウレタン

帯電防止ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値108Ω~1012Ω)ホコリがつきにくいキャスター。また、通常のウレタン車同様、走行性に優れている。

図面

MP-6839EU-100

帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん 図面

MP-6839EU-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
スチール製
静電気対策
あり
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
適合ストッパー
-
トラスココード
273-6284
質量(g)
3900
キャスター径(mm)(mm)
100
ハンドル高さ(mm)(mm)
-
高さ(mm)(mm)
148
長さ(mm)(mm)
680
幅(mm)(mm)
390
仕様
完成品 平台車 自在キャスター4個
荷台
帯電防止性樹脂
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
帯電防止性ウレタン
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-6839EU-100

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,997円
( 16,497円 )
1日目

詳細情報

基本情報

何台でもつなげて使用することの出来る、帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん。

【特長】

・静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10の8乗Ω)、ホコリがつきにくい台車。

・縦横方向どちらに対して何台でも連結して使用可能。

・4辺すべてに持ち手取っ手付きで、製品自体の持ち運びも簡単に行える。

・自在キャスター4個。

・積載面に滑り止めゴム付き。

・積載面裏面にスタンドを設けることで十字積みができ、保管時にもスペースをとらない。

【用途】

・在庫製品の保管、半製品の輸送での使用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くんの型番MP-6839EU-100のページです。 型番MP-6839EU-100に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止性樹脂平台車 マルチキャリー 帯電防止連結くん
帯電防止性樹脂平台車 ルートバン
帯電防止性樹脂平台車 ルートバン(オール自在キャスタータイプ)
導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん
導電性樹脂平台車 ルートバン
帯電防止性樹脂製平台車 グランカート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,997円7,842円 -8,630円 -13,215円7,341円 -23,524円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製
静電気対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)150100100100100-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました