17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

通常単価(税別)
6,8357,561特別価格
税込単価
7,5198,317特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

複数台を連結して使用可能な平台車です。縦横に連結して大きな物を運ぶ、縦に連結して長尺物を運ぶといった使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • グリーン
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    148
  • 長さ(mm)
    680
  • 幅(mm)
    390
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

MP-6839G-100(ゴム車)

MP-6839G-100(ゴム車)

MP-6839N-100(ナイロン車)

MP-6839N-100(ナイロン車)

MP-6839U-100(ウレタン車)

MP-6839U-100(ウレタン車)

製品の基本仕様・特長

積み重ねて収納可能

積み重ねて収納可能

 
  • 持ち運びに便利な取手穴は3か所あいており、1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運搬。
  • 完成品
  • 自在キャスター×4
  • 材質
    荷台:ポリプロピレン(PP)
    キャスタ-金具:スチール
    車輪:ゴム、ナイロン、ウレタン
 

ゴム車

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MP-6839G-100150グリーン680×390×148100-4.5
 

ナイロン車

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MP-6839N-100150グリーン680×390×148100-3.8
 

ウレタン車

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MP-6839U-100150グリーン680×390×148100-3.9

図面

MP-6839G-100

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」 MP-6839G-100図面

MP-6839N-100

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」 MP-6839N-100図面

MP-6839U-100

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」 MP-6839U-100図面

使用方法・使用事例

使用事例

タテ・ヨコに連結してパレット台車に

タテ・ヨコに連結してパレット台車に

タテに連結して長尺物の運搬に

タテに連結して長尺物の運搬に

楽に持ち運べる

楽に持ち運べる

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 騒音値(dB)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

騒音値(dB)

キャスター型番

最小発注数量
ゴム車
510-0925
4500
-
TYSG-100RH
1個
ナイロン車
510-0933
3800
78
TYSG-100N
1個
ウレタン車
510-0941
3900
69
TYSG-100NU
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0786,740
( 7,414 )
1日目
6,8356,509
( 7,160 )
2日目
7,5617,199
( 7,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

複数台を連結して使用可能な平台車です。
縦横に連結して大きな物を運ぶ、縦に連結して長尺物を運ぶといった使い方ができます。
【特長】
・持ち運びに便利な取手穴は3か所あいており、1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
・用途や環境などに合わせて、車輪の材質はゴム、ナイロン、ウレタンの3種類から選べます。
【仕様】
・完成品
・耐荷重:150kg
・長さ:680mm
・幅:390mm
・高さ:148mm
・自在キャスター×4
・ストッパー:なし
・キャスター径:100mm
・荷台材質:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム、ナイロン、ウレタン(型番により異なる)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
様々な運搬
5
満足度:5.0
1台で150Kgの耐荷重があるがコンパクトな台車なので、簡単な装置の運搬サポートや、現地設置時の必要工具の運搬など、非常...もっと読む
0人が参考にしています。
商品運搬用
5
満足度:5.0
同じ商品を他数社で見積もりをした中で こちらが一番安かったです。 この商品は、150Kgまで運搬できるのに 扱いやすく持...もっと読む
0人が参考にしています。
運搬用
5
満足度:5.0
他よりも安くて購入しました。 車輪の回りがよくて非常に使い勝手がいいのですが・・・ お値段が結構するのでまとめて買う事が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 (ウレタン車・ステンレス金具)
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(キャスターオール自在・とめたろう付)
連結型樹脂製平台車(収納柵付) 自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,835-11,3566,3686,264 -7,060 -12,832
通常出荷日1日目〜2日目4日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)150150250250250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
グリーングリーンブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング