17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)
  • UK-1
  • UK-2

運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)

通常単価(税別)
76,05487,650
税込単価
83,65996,415
通常出荷日:8日目

フレーム、床の全てにアルミを使ったロールボックスタイプのカゴ車。【特長】・アルミ製のため、スチール製と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    床板:アルミ
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm)
    150
  • 全高(mm)
    1700
  • 外形寸法(mm)高さ
    1700
  • 床板高さ(mm)
    205
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 床板材質
    アルミ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • オプションのゴムベルトと棚板についてミスミでの取り扱いはありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミ製のため自重がスチールと比べ約35%軽く、輸送効率を向上させるカゴ車

UK-2

UK-2

折りたたみ時

折りたたみ時

○ : 旋回車φ150(直径150mm)ナイロンウレタン ● : 旋回車(ストッパー付)φ150(直径150mm)ナイロンウレタン

○ : 旋回車φ150(直径150mm)ナイロンウレタン
● : 旋回車(ストッパー付)φ150(直径150mm)ナイロンウレタン

UK - 1中間棚(UKP - 1)設置例

UK - 1中間棚(UKP - 1)設置例

UK - 2中間棚(UKP - 2)1枚設置例

UK - 2中間棚(UKP - 2)1枚設置例

UK - 2中間棚(UKP -2)2枚設置例

UK - 2中間棚(UKP -2)2枚設置例

品 番均等荷重
(kg)
外形寸法 (mm)
長さ×幅×高さ
有効内寸 (mm)
長さ×幅×高さ
全高
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
UK-1500600×800×205565×760×1455170015027
UK-2500800×1100×205765×1030×1455170015033

自​在​ス​ト​ッ​パ​ー​付​キ​ャ​ス​タ​ー​、​自​在​キ​ャ​ス​タ​ー​各​2​個
(材質)本​体 ​:​ ア​ル​ミ、床​板 ​:​ ア​ル​ミ、キャ​ス​タ​ー​金​具 ​:​ ス​チ​ー​ル、車​輪 ​:​ ウ​レ​タ​ン

開発秘話

 

15年程前から発売していますが、当時は「価格が高い」「スチールで十分」という声が多く、なかなか数量が出ませんでしたが、昨今の女性の職場進出や衛生面でアルミ製を求める声が高まり、現在では当社の主力商品です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 有効内寸長さ×幅×高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)幅

  • 外形寸法(mm)長さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

有効内寸長さ×幅×高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

外形寸法(mm)幅

外形寸法(mm)長さ

内容量

最小発注数量
565×730×1455
463-4276
4984842907702
27000.0
800
600
1台
1個
765×1030×1455
463-4284
4984842907719
33000.0
1100
800
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,054
( 83,659 )
8日目
87,650
( 96,415 )
8日目

詳細情報

基本情報

フレーム、床の全てにアルミを使ったロールボックスタイプのカゴ車。
【特長】
・アルミ製のため、スチール製と比べて自重が約35%軽量で女性でも軽い力で移動させることが可能。
・表面にアルマイト処理をしており、サビの心配がなく衛生的。
・自重が軽いので商品の運搬時、過積載を気にせずトラックに載せられる。
・トラック積載が大幅にアップし輸送効率燃費が向上し環境に優しい。
【用途】
・サビなどの異物混入を嫌う、特に衛生面に気を遣う食品工場などの現場に最適。

ご注意

  • オプションのゴムベルトと棚板についてミスミでの取り扱いはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターの材質は何ですか?
A
ナイロンウレタンです。金具部分はスチールです。SUSへの変更も可能です。
Qオプションはどのようなものがありますか?
A
棚板やゴムベルト、看板があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)
スチール製カゴ台車
L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様
アルミ製かご台車 UK-1・UK-2
スチール製カゴ台車 観音扉
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)
メーカーナカオミスミヤマト・インダストリーアズワンミスミミスミ
通常価格76,054-25,544 -69,404 -96,945 -38,586 -24,074 -
通常出荷日8日目5日目〜2日目〜12日目5日目〜5日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車運搬車カゴ車カゴ車
本体材質アルミ製スチール製アルミ製アルミ製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500500500500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1本体:アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング