17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 間口(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

丸型ペダルボックス

通常単価(税別)
3,62211,421特別価格
税込単価
3,98412,563特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

衛​生​的​な​ペ​ダ​ル​式​で、サ​ビ​に​も​強​い​ス​テ​ン​レ​ス​素​材​を​使​用​し...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ペダルボックス

DS-238-512-0

DS-238-512-0

ペダルボックス使用例

ペダルボックス使用例

内容器付

内容器付

取手付

取手付

製品仕様

  • 本体:ステンレス(SUS410)ヘアライン仕上げ
  • 内容器:再生ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:中国
品番容量
(L)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
DS-238-503-03168×168×2500.75
DS-238-505-05205×205×2901.00
DS-238-512-012250×250×3951.60
DS-238-520-020290×290×4453.00
DS-238-530-030290×290×6603.00

ペダルボックス写真

ペダルボックス3L ヘアライン

ペダルボックス3L ヘアライン

ペダルボックス5L ヘアライン

ペダルボックス5L ヘアライン

ペダルボックス12L ヘアライン

ペダルボックス12L ヘアライン

ペダルボックス20L ヘアライン

ペダルボックス20L ヘアライン

ペダルボックス30L ヘアライン

ペダルボックス30L ヘアライン

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
3
005-9382
4904771586106
750
168
168
250
1個
1個
5
303-5549
4904771586205
1000
205
205
290
1個
1個
12
005-9498
4904771586304
1600
250
250
395
1個
1個
20
303-5557
4904771586403
3000.0
290
290
445
1個
1個
30
361-7823
4904771892504
3000.0
290
290
660
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6223,210
( 3,531 )
1日目
5,574
( 6,131 )
1日目
7,988
( 8,787 )
1日目
10,959
( 12,055 )
1日目
11,4219,908
( 10,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

衛​生​的​な​ペ​ダ​ル​式​で、サ​ビ​に​も​強​い​ス​テ​ン​レ​ス​素​材​を​使​用​したゴミ箱。
【特長】
・軽量で​手​軽​な​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​製​内​容​器​付​。
​・​​質​量​:​0​.​7​5​k​g、本​体​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​1​0​)​ヘ​ア​ラ​イ​ン​仕​上​げ、内​容​器​:​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)。
【用途】
・衛生的なペダルボックスを必要とする、あらゆる場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型ペダルボックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶剤をふいたウエスのゴミ箱
5
満足度:5.0
におい漏れを防止するために、フタ付きのものをと思い購入しました。 サイズのバリエーションが多く、ぴったりの大きさのものを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ペダルボックス
角型ペダルボックス
グランドコーナー 丸ステン
グランドコーナー 角ステン
ワイヤーバスケット
グランドコーナー 430丸32
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,622-9,97520,682 -22,322 -7,7099,169 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱屋外用屋外用屋外用屋外用
シルバーシルバーシルバーシルバー-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1本体:ステンレス(SUS410)ヘアライン仕上げ本体:ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール線材にポリエチレンコーティング網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング