ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

透明ゴミ袋【10個入り】

透明ゴミ袋 U-90
  • U-45
  • U-70
  • U-90
通常単価(税別)
964円
税込単価
1,060円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境に配慮した薄型タイプでエコマーク取得のポリ袋です。

型番:

U-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

U-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
厚み(mm)
0.035
本体/オプション
本体
JANコード
4903620602653
トラスココード
405-0533
質量(g)
550.000
材質1
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/袋)
550
内容量
1袋(10枚)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
U-90

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
964円
( 1,060円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した薄型タイプでエコマーク取得のポリ袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明ゴミ袋の型番U-90のページです。 型番U-90に関する仕様情報を記載しております。
透明ゴミ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ゴミ袋
業務用ポリ袋 5C-65
業務用ポリ袋 M-90D
業務用ポリ袋 特大
ひも付簡単ポリ袋
業務用ポリ袋 90L 透明
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業アズワン
通常価格964円990円1,151円1,197円792円19,845円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋回収袋回収袋回収袋回収袋ゴミ袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)
色透明透明その他その他半透明透明
容量(L)9045901204590
縦(mm)100080010001200750-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました