17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

レジ袋 乳白【100個入り】

通常単価(税別)
917円~1,182円
税込単価
1,009円~1,300円
通常出荷日:1日目

【特長】・フックなどに吊り下げ可能です。・地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚み

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

内容量

最小発注数量
マチ(mm)500
0.025
401-0531
4902393518109
1432.500
350
600
1袋(100枚)
1パック

100個入り

マチ(mm)450
0.02
401-0582
4902393518086
945.400
310
550
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,182円
( 1,300円 )
1日目
917円
( 1,009円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックなどに吊り下げ可能です。
・地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジ袋 乳白のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
レジ袋代わり
5
満足度:5.0
レジ袋が有料になってしまったので、自ら購入しました。100枚入ってお安いですし、様々な用途に大活躍です。あると便利ですね...もっと読む
0人が参考にしています。
小さなダストのゴミ袋として
5
満足度:5.0
現場で出る小さなゴミを捨てるのに使用しています。持つところがあるので、持ち運びに便利です。丈夫で切れにくく、役に立ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
ごみ袋
5
満足度:5.0
小型のごみ箱用として使用。 大きさ強度ともに、問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジ袋 乳白
業務用ポリ袋(黄半透明)
Nシリーズ 10~15L用ゴミ袋
エコノプラス薄口ゴミ袋(半透明)
サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚
エコノプラス 特大 半透明 容量(L) 100・150・300
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格917円-658円 -488円641円 -417円910円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプゴミ袋回収袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋ゴミ袋
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(HDPE)
色その他半透明透明半透明半透明半透明
本体/オプション本体本体本体本体-本体
詳細色乳白黄半透明--青半透明-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト