17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Nシリーズ 70L用ゴミ袋【10個入り】

通常単価(税別)
633円~652円
税込単価
696円~717円
通常出荷日:1日目

70Lの厚口ポリゴミ袋。【特長】・スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズ。・70Lゴミ袋。・材質 : ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スタンダートな業務用厚口ポリ袋

N - 71 - BL(青)の外観

N - 71 - BL(青)の外観

N - 72 - BK(黒)の外観

N - 72 - BK(黒)の外観

N - 73 - CL(透明)の外観

N - 73 - CL(透明)の外観

N - 74 - HCL(白半透明)の外観

N - 74 - HCL(白半透明)の外観

厚み : 0.04mm

厚み : 0.04mm

品番縦×横
(mm)
厚み
(mm)
容量
(L)
質量
(g/袋)
N-71-BL900×8000.0470506.4
N-72-BK900×8000.0470506.4
N-73-CL900×8000.0470506.4
N-74-HCL900×8000.0470506.4

型番リスト

表示件数

色

詳細色

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
青
-
375-4758
4902393254502
1袋(10枚)
1パック

10個入り

黒
-
375-4766
4902393254601
1袋(10枚)
1パック

10個入り

透明
-
375-4774
4902393254809
1袋(10枚)
1パック

10個入り

半透明
白半透明
375-4782
4902393254748
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
1日目
652円
( 717円 )
1日目
633円
( 696円 )
1日目
633円
( 696円 )
1日目

詳細情報

基本情報

70Lの厚口ポリゴミ袋。
【特長】
・スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズ。
・70Lゴミ袋。
・材質 : 低密度ポリエチレン。
【用途】
・ゴミ袋に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Nシリーズ 70L用ゴミ袋のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ゴミ袋
5
満足度:5.0
以前購入していたものが無くなっていたのでこちらにしてみました。 破れにくさも特に変わらず使えています。
0人が参考にしています。
ゴミ袋
4
満足度:4.0
程よい厚みがあり、簡単に破れないので使いやすいです。10枚入りだと少し少ない感じがするので、20枚入りがあると助かります...もっと読む
0人が参考にしています。
ゴミ袋
5
満足度:5.0
厚みがあって、とても丈夫です。 破れた!なんて、社内では聞いたことはありません。 サンプル品の業務用ポリ袋90L[GY...もっと読む
0人が参考にしています。
ゴミ袋に
5
満足度:5.0
ゴミ袋用に購入しました。特に問題なく使えています。コスト的にも見合っているかと。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nシリーズ 70L用ゴミ袋
Nシリーズ 20L用ゴミ袋
Nシリーズ 10~15L用ゴミ袋
サニタリー用 ゴミ袋
エコノプラス 特大 半透明 容量 150L・300L
エコノプラス薄口ゴミ袋(半透明)
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格633円-446円 -488円520円2,668円 -641円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)
容量(L)702010~155~7--
厚み(mm)0.040.030.0250.020.0250.016
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト